Module vom Typ MC sind Computer-Module in der Ausführung des Beckhoff MX-Systems. Sie verfügen über hard- und softwaretechnische Eigenschaften eines Industrie-PCs, gepaart mit der robusten und IP67-geschützten MX-Gehäuseausführung.
MC-Module bilden – zusammen mit den angebotenen Betriebssystemen und der Beckhoff Automatisierungssuite TwinCAT – das zentrale Steuerungselement eines MX-Systems und fungieren als EtherCAT-Master für alle anderen im System befindlichen Komponenten.
Durch die Integration von Intel®-Core™-i-Prozessoren der höchsten Leistungsklasse eignet sich der MC6030-0080-2217 für nahezu jede Automatisierungs- und Visualisierungsaufgabe. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT. Durch die große Vielfalt an skalierbaren Prozessoren mit bis zu sechs CPU-Kernen und Basisfrequenzen bis 2,6 GHz lässt sich der MC6030-0080-2217 perfekt auf die jeweilige Applikation abstimmen.
Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.
Produktstatus:
Produktankündigung
Produktinformationen
Technische Daten | MC6030-0080-2217 | Optionen |
---|---|---|
Produktgruppe | IPC-Module | |
Typ | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i | |
Prozessor | Intel® Celeron® 6600HE 2,6 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50) | bis Intel® Core™ i5-11500HE der 11. Generation, 2,6 GHz Basisfrequenz, 6 Cores (TC3: 70) |
Motherboard | kompaktes Motherboard für Intel® Celeron®, Core™ i3/i5/i7 der 11. Generation, Serie H | |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für M.2-2280-SSD | |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar) | |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux® |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 64 GB DDR4-RAM |
Grafik | im Prozessor integriert | |
RAID | On-Board-RAID-1-Controller für SATA und NVMe/PCIe | |
Festplatten/Flash | 40-GB-M.2-2280-SSD | bis zu 640-GB-M.2-2280-SSD |
Schnittstellen | 1 x M12, 8-polig, X-kodiert, Ethernet 10/100/1000 MBit/s 1 x M12, 8-polig, X-kodiert, Ethernet 100/1000/2500 MBit/s 1 x M12, 4-polig, D-kodiert, EtherCAT OUT 1 x M12, 5-polig, A-kodiert USV IN 1 x Push-Pull miniDP DisplayPort 2 x Push-Pull USB 3.1 Gen. 2 | |
Diagnose-LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Link-Aktivität, 1 x EtherCAT, 1 x OCT, 2 x User-LED | |
Spannungsversorgung | 24 V (-15 %/+20 %) | |
Gewicht | ca. 3165 g | |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | R2S2T3 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 mm × 240 mm × 112 mm |
Anzahl Reihen | 2 |
Anzahl Steckplätze | 2 |
Material | Zink- und Aluminium-Druckguss |
Kühlung | Konvektion |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C/-25…+85 °C |
Schutzart/Einbaulage | IP65/67/beliebig |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen