LösenAnheftenSchließen

MC6015-0030-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Intel Atom® x6, M12, Push-Pull

MC6015-0030-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Intel Atom® x6, M12, Push-Pull

MC6015-0030-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Intel Atom® x6, M12, Push-Pull

MC6015-0030-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Intel Atom® x6, M12, Push-Pull

MC6015-0030-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Intel Atom® x6, M12, Push-Pull

MC6015-0030-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Intel Atom® x6, M12, Push-Pull

MC6015-0030-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Intel Atom® x6, M12, Push-Pull

MC6015-0030-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Intel Atom® x6, M12, Push-Pull

MC6015-0030-1217 | IPC-Modul, Industrie-PC, Intel Atom® x6, M12, Push-Pull

Module vom Typ MC sind Computer-Module in der Ausführung des Beckhoff MX-Systems. Sie verfügen über hard- und softwaretechnische Eigenschaften eines Industrie-PCs, gepaart mit der robusten und IP67-geschützten MX-Gehäuseausführung.

MC-Module bilden – zusammen mit den angebotenen Betriebssystemen und der Beckhoff Automatisierungssuite TwinCAT – das zentrale Steuerungselement eines MX-Systems und fungieren als EtherCAT-Master für alle anderen im System befindlichen Komponenten.

Der MC6015-0030-1217 verfügt über einen Intel-Atom®-Prozessor der Serie x6 und bietet somit eine höhere CPU-Leistung im niedrigen Verlustleistungsbereich bis max. 12 W. Mit bis zu vier CPU-Kernen ist für reichlich Rechenpower gesorgt. Neben dem Einsatz für vielfältigen Automatisierungsaufgaben eignet sich der MC6015-0030-1217 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.

 

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMC6015-0030-1217Optionen
ProduktgruppeIPC-Module
TypIntel Atom®
ProzessorIntel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40)Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50)
Motherboardkompaktes Motherboard für Intel Atom® x6
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für M.2-2242-SSD
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD, Beckhoff RT Linux®
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 8 GB DDR4-RAM ab Werk
Grafikim Prozessor integriert
Festplatten/Flash40-GB-M.2-2242-SSDbis zu 320-GB-M.2-2242-SSD
Schnittstellen2 x M12, 8-polig, X-kodiert, Ethernet 10/100/1000 MBit/s
1 x M12, 4-polig, D-kodiert, EtherCAT OUT
1 x M12, 5-polig, A-kodiert USV IN
1 x Push-Pull miniDP DisplayPort
2 x Push-Pull USB 3.1 Gen. 2
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Link-Aktivität, 1 x EtherCAT, 1 x OCT, 2 x User-LED
Spannungsversorgung24 V (-15 %/+20 %)
Gewichtca. 1165 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S2T2
Abmessungen (B x H x T)70 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze2
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen