LösenAnheftenSchließen

MB2018-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 18 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze

MB2018-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 18 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze

MB2018-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 18 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze

MB2018-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 18 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze

MB2018-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 18 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze

MB2018-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 18 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze

MB2018-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 18 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze

MB2018-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 18 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze

MB2018-0000-0000 | Baseplate, 2-reihig, 18 kombinierte Daten- und Leistungssteckplätze

Die Baseplate MB2018-0000-0000 verfügt über 18 kombinierte Daten- und Leistungs-Steckplätze. Der erste Steckplatz ist vorgesehen für den EtherCAT-Anschluss. Dieser Steckplatz kann nur von einem IPC- oder Koppler-Modul genutzt werden. Die weiteren Steckplätze können mit beliebigen 1- oder 2-reihigen Modulen belegt werden. Die Baseplate verfügt über 6 Anschlusspunkte für den Potentialausgleich.

Das integrierte Housekeeping erfasst Daten zu Temperatur, Schock, Vibration, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit und ermöglicht unter anderem eine Taupunktüberwachung. Performance+ bietet zusätzlich eine Bluetooth-Diagnose.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMB2018-0000-0000
ProduktgruppeBaseplates
Kategorie/Ausführung2-reihig
KommunikationEtherCAT
Kombinierte Daten-/Leistungssteckplätze18
Anschlusspunkte Potenzialausgleich6
HousekeepingPerformance+
Diagnoseja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR2S18
Abmessungen (B x H x T)837 mm x 274 mm x 35 mm
Anzahl Reihen2
Gewicht6400 g
MaterialAluminium
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen