Die XTS-Hygienic-Mover sind optimal auf die Motormodule und Führungsschienen abgestimmt und sind in zwei unterschiedlichen Materialtypen erhältlich: ein Edelstahl-Mover für besonders hygienisch anspruchsvolle Umgebungsbedingungen und ein Mover aus eloxiertem Aluminium, der im Vergleich zur Edelstahlvariante größere Nutzlasten bei höheren Dynamiken transportieren kann. Die Konstruktion und die eingesetzten Materialien erlauben eine Reinigung in der Spülmaschine. Die Feedbackfahne ist integraler Bestandteil des komplett gekapselten Magnetplattensets. Kundenseitige Anbauten und Tools lassen sich am Mover mit der mitgelieferten Dichtung montieren. Dadurch ist auch diese Schnittstelle entsprechend der hygienischen Anforderungen ausgeführt.
Ein Magnetplattenset für Mover von Drittanbietern steht zusätzlich zur Verfügung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ATH9011 |
---|---|
Moverlänge | 75 mm |
Material Grundkörper | Edelstahl |
Material Rollen | Kunststoff |
Gewicht | 1,06 kg |
Spitzenkraft | ATH9001-x550 (5-polig): 90 N (Angaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte) |
Dauerkraft | ATH9001-x550 (5-polig): 30 N (Angaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte) |
Elektronische Kennung | Standard und Mover 1 |
Mögliche Kurvensegmente | gerade, 180° (Klothoide), 45° |
Kraftangaben beziehen sich auf gerade Streckenabschnitte
Bestellangaben | XTS Hygienic: Edelstahl-Mover passend zum Führungsschienensystem ATH9000 |
---|---|
ATH9011-0075-0550 | Edelstahl-Mover, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), 75 mm Länge, 1,06 kg, montiert mit Magnetplattenset ATH9001-0550-0001 (Mover Standard) und Rollensatz ZXH9011-0075 |
ATH9011-0075-1550 | Edelstahl-Mover, 6 Rollen (kunststoffbeschichtet), 75 mm Länge, 1,06 kg, montiert mit Magnetplattenset ATH9001-1550-0001 (Mover 1) und Rollensatz ZXH9011-0075 |