![ATH9000 | Führungsschiene, gerade, ohne Schleuse](https://multimedia.beckhoff.com/media/ATH9000-1000__web_preview.png)
Die Führungsschienen des XTS Hygienic sind komplett aus Edelstahl gefertigt. Die Schnittstelle zwischen den Schienen wurde für eine einfache Abdichtung überarbeitet. Eine Schleuse erlaubt das schnelle Wechseln der Mover zu Reinigungs- und Wartungszwecken. Die Kurvenschiene ist optimal auf die XTS Hygienic Mover abgestimmt. Geringe Fertigungstoleranzen und Passungen an den Verbindungsstellen zu den Motormodulen erlauben eine einfache, wie auch präzise Montage an den Motormodulen. Somit ist auch an dieser Stelle eine spalt- und totraumfreie Abdichtung gegeben. Die Führungsschienen ATH9200 sind so konstruiert, dass mehrere Geradenstücke zusammengesetzt werden können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ATH9000 |
---|---|
Material Grundkörper | Edelstahl |
Geometrien | gerade |
Schleuse | – |
Motormodultypen | ATH200x |
Movertypen | ATH9011, ATH9013 |
Bestellangaben | XTS Hygienic: Edelstahl-Führungsschienen passend zu den Motormodulen ATH2000 |
---|---|
ATH9000-0250 | Edelstahl-Führungsschiene, 250 mm, gerade, passend zu 1 x gerades Edelstahl-Motormodul ATH200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
ATH9000-0500 | Edelstahl-Führungsschiene, 500 mm, gerade, passend zu 2 x gerades Edelstahl-Motormodul ATH200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
ATH9000-0750 | Edelstahl-Führungsschiene, 750 mm, gerade, passend zu 3 x gerades Edelstahl-Motormodul ATH200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
ATH9000-1000 | Edelstahl-Führungsschiene, 1000 mm, gerade, passend zu 4 x gerades Edelstahl-Motormodul ATH200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
ATH9000-1500 | Edelstahl-Führungsschiene, 1500 mm, gerade, passend zu 6 x gerades Edelstahl-Motormodul ATH200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
ATH9000-2000 | Edelstahl-Führungsschiene, 2000 mm, gerade, passend zu 8 x gerades Edelstahl-Motormodul ATH200x-0250 mit/ohne Einspeisung |