Die geraden Führungsschienen mit der Produktbezeichnung AT9100 sind Elemente des Beckhoff XTS-Führungsschienensystems. Sie bestehen aus Aluminium mit einer abriebfesten Harteloxalbeschichtung und ermöglichen in Kombination mit den Kunststoffrollen der Mover ein schmierungsfreies Systemkonzept. Im Vergleich zu den geraden Führungsschienen mit der Produktbezeichnung AT9000 befindet sich in der Schiene AT9100 eine zusätzliche Schleuse. Durch einfaches Lösen zweier Schrauben lassen sich so die Mover werkzeuglos entnehmen oder einsetzen. Das fein skalierbare Produktportfolio der geraden Führungsschienen ist bis zu einer Länge von 2,5 m verfügbar. Außerdem können die Führungsschienen ideal mit weiteren geraden oder gebogenen Führungsschienen kombiniert werden, sodass individuelle Fahrwege aus einem Baukastensystem realisiert werden können.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AT9100 |
---|---|
Material Grundkörper | Aluminium |
Geometrien | gerade |
Schleuse | ja |
Motormodultypen | AT200x |
Movertypen | AT9011, AT9012, AT9014 |
Bestellangaben | XTS-Führungsschienen mit Schleuse, passend für gerade Motormodule |
---|---|
AT9100-0250 | Führungsschiene, 250 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 1 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9100-0500 | Führungsschiene, 500 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 2 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9100-0750 | Führungsschiene, 750 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 3 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9100-1000 | Führungsschiene, 1000 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 4 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9100-1250 | Führungsschiene, 1250 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 5 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9100-1500 | Führungsschiene, 1500 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 6 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9100-1750 | Führungsschiene, 1750 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 7 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9100-2000 | Führungsschiene, 2000 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 8 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9100-2250 | Führungsschiene, 2250 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 9 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |
AT9100-2500 | Führungsschiene, 2500 mm, gerade mit Schleuse, passend zu 10 x gerades Motormodul AT200x-0250 mit/ohne Einspeisung |