Die gebogenen Führungsschienen mit der Produktbezeichnung AT9050 sind Elemente des Beckhoff XTS-Führungsschienensystems. Sie bestehen aus Aluminium mit einer abriebfesten Harteloxalbeschichtung und ermöglichen in Kombination mit den Kunststoffrollen der Mover ein schmierungsfreies Systemkonzept. Die gebogenen Führungsschienen AT9050 stellen eine 180°-Kurve (ø 310 mm) mit einer klothoidenförmigen Geometrie dar, welche zur Montage auf dem Motormodulen AT2050 geeignet sind. Passend für den eingesetzten Movertyp (AT9011, AT9012 oder AT9014) steht eine entsprechende Kurvenschiene zur Verfügung. Die Führungsschienen können außerdem mit weiteren geraden oder gebogenen Führungsschienen kombiniert werden. Es lassen sich dadurch individuelle Fahrwege aus einem Baukastensystem realisieren.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AT9050 |
---|---|
Material Grundkörper | Aluminium |
Geometrien | 180° |
Schleuse | – |
Motormodultypen | AT2050 |
Movertypen | AT9011, AT9012, AT9014 |
Bestellangaben | XTS-Führungsschienen, passend für 180°-Motormodule (Klothoide) |
---|---|
AT9050-0500-0055 | Führungsschiene, 500 mm, 180°-Bogen (Klothoide, Radius nicht konstant), für AT9014-0055-x550, passend zu 1 x 180°-Motormodul AT2050-0500 |
AT9050-0500-0070 | Führungsschiene, 500 mm, 180°-Bogen (Klothoide, Radius nicht konstant), für AT9011-0070-x550, passend zu 1 x 180°-Motormodul AT2050-0500 |
AT9050-0500-0170 | Führungsschiene, 500 mm, 180°-Bogen (Klothoide, Radius nicht konstant), für AT9014-0070-x550, passend zu 1 x 180°-Motormodul AT2050-0500 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen