LösenAnheftenSchließen

TwinSAFE sichere Antriebstechnik

AF1000

AF1000

Anzahl Kanäle
1 2
Nennanschlussspannung
1 x 110…240 V AC AF1103-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,37 kW
AF1107-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,75 kW
AF1115-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 1,5 kW
AF1203-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,37 kW
AF1207-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 0,75 kW
3 x 208…480 V AC AF1107-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 0,75 kW
AF1115-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 1,5 kW
AF1130-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 3 kW
AF1207-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 0,75 kW
AF1215-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 1,5 kW
AF1222-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2,2 kW


AX1000

AX1000

Anzahl Kanäle
1 2
Nennanschlussspannung
1 x 110…240 V AC AX1101-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 1,65 A
AX1103-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 3,4 A
AX1106-1xxx Neu
Einachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 6,9 A
AX1201-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 1,65 A
AX1203-1xxx Neu
Doppelachsmodul, 1 x 110…240 V AC, 2 x 3,4 A
3 x 208…480 V AC AX1103-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 3,4 A
AX1106-3xxx Neu
Einachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 6,9 A
AX1203-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 3 A
AX1206-3xxx Neu
Doppelachsmodul, 3 x 208…480 V AC, 2 x 6 A


AX8000

AX8000

Funktion
Achsmodule AX8108
Einachsmodul 8 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8118
Einachsmodul 18 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8128
Einachsmodul 28 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8206
Doppelachsmodul 2 x 6 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
Kombinierte Einspeise- und Achsmodule AX8525
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 25 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AX8540
kombiniertes Einspeise- und Achsmodul 40 A, Feedback: OCT, Multi-Feedback-Interface, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AX5000

AX5000

Anzahl Kanäle
1
Funktion
TwinSAFE sichere Antriebstechnik AX5801
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1
AX5805
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5x01 bis AX5140
AX5806
antriebsintegrierte Sicherheitsfunktionen: Safe Motion, für AX5160 bis AX5193


AMP8000

AMP8000

Baulänge
1 2 3 4
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8031
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8032
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8033
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8041
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8042
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8043
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8051
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8052
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8053
M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8054
M0 = 11,8 Nm, nn = 2000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMP8500

AMP8500

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F3 (72 mm) AMP8531
M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8532
M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8533
M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F4 (87 mm) AMP8541
M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8542
M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8543
M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
F5 (104 mm) AMP8551
M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion
AMP8552
M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion


AMI8100

AMI8100

Baulänge
1 2 3
Flanschgröße
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0,50 Nm, nn = 3000…6000 min-1
AMI8122
M0 = 0,78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1,00 Nm, nn = 3000 min-1
F3 (72 mm) AMI8131
M0 = 1,20 Nm, nn = 1800 min-1
AMI8132
M0 = 2,18 Nm, nn = 1000 min-1
AMI8133
M0 = 2,85 Nm, nn = 800 min-1


TwinSAFE sichere Antriebstechnik

TwinSAFE sichere Antriebstechnik

Motorart
Servomotor Schrittmotor BLDC
Produktserie
EL7xxx | EtherCAT-Klemmen EL7201-9014
Ieff = 2,8 A, 48 V DC, OCT, STO
EL7047-9014
Imax = 5,0 A, 48 V DC, Inkr.-Enc., feldorientierte Regelung, STO
EL7411-9014
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, STO
EL7211-9014
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO
EL7221-9014
Ieff = 7…8 A mit ZB8610, 48 V DC, OCT, STO
ELM7211-9016
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7211-9018
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7212-9016
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7212-9018
Ieff = 2 x 4,5 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7221-9016
Ieff = 8 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7221-9018
Ieff = 8 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7222-9016
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7222-9018
Ieff = 2 x 8,0 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
ELM7231-9016
Ieff = 16 A, 48 V DC, TwinSAFE Logic
ELM7231-9018
Ieff = 16 A, 48 V DC, Safe Motion, TwinSAFE Logic
EP7xxx | EtherCAT Box | Industriegehäuse EP7211-0034
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO geeignet, Antriebspr. MDP 742
EJ7xxx | EtherCAT-Steckmodule EJ7211-9414
Ieff = 4,5 A, 48 V DC, OCT, STO, TwinSAFE SC