TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Antriebsauslegung

TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Antriebsauslegung

TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Antriebsauslegung

TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Antriebsauslegung

TE5910 | TwinCAT 3 Motion Designer zur Antriebsauslegung

TwinCAT 3 Motion Designer – Updates und neue Funktionen

TwinCAT 3 Motion Designer – Updates und neue Funktionen

Hochdynamische Linearmotoren AL8000

TwinCAT 3 Motion Designer für die Antriebsauslegung | Teil 3: Zwischenkreisauslegung und Dokumentation

TwinCAT 3 Motion Designer für die Antriebsauslegung | Teil 2: Achsauslegung anhand von Beispielen

TwinCAT 3 Motion Designer für die Antriebsauslegung | Teil 1: Überblick und Grundlagen

Die Antriebsauslegung, insbesondere die Dimensionierung von Antriebsachsen, verbunden mit der optimalen Auswahl von Motor, Getriebe, Antriebsreglern und Zubehör, ist die Basis für eine effiziente Maschinenkonstruktion. Das Auslegungstool TwinCAT 3 Motion Designer ist wahlweise in die Automatisierungsplattform TwinCAT integriert oder kann als autarkes Projektierungstool für die Antriebsauslegung angewendet werden.

 

Mechanik

Der TwinCAT 3 Motion Designer unterstützt den Konstrukteur bei der Auslegung von typischen Mechaniken, wie Ritzel-Zahnstange, Spindelmutter, Wickler, Kurbeltriebe u. a.

 

Bewegungsprofile

Überschlägige Kalkulationen einfacher Lastfälle mit Bewegungsprofilen, z. B. nach einer ½- oder ⅓-Regel oder nach einem 7-Segmentprofil, sind einfach und mit wenigen Mausklicks realisierbar. Multidimensionale Aufgabenstellungen und Kinematiken, ggf. gepaart mit komplexen Bewegungsprofilen, bis hin zu Kurvengetrieben nach VDI 2143 sind im TwinCAT 3 Motion Designer ebenfalls berücksichtigt. Durch Exportfunktionen kann die Konfiguration direkt in den TwinCAT System Manager übernommen werden, Mehrfacheingaben entfallen.

 

Optimierungsfunktion

Die Auswahl von Getriebe und Motor erfolgt sehr komfortabel mithilfe eines Optimierungsalgorithmus. Dieser schlägt unter Berücksichtigung von einstellbaren Filtern nach mechanischen und ökonomischen Gesichtspunkten die optimale Kombination vor. Die angeschlossene Datenbank greift auf alle verfügbaren Getriebe, Motoren und Servoverstärker von Beckhoff zu, auch die kompakte Antriebstechnik mit Servoklemmen ist verfügbar. Der automatische Geometrieabgleich überprüft die Kompatibilität von Motor und Getriebe und verhindert die Auswahl von unmontierbaren Kombinationen.

 

Reportfunktionen

Die Dokumentation der Achsauslegung erfolgt in einem Report. Es kann zwischen einem Kurz- und einem Detailreport gewählt werden.

Der Konstrukteur erhält mit einem Klick das technische Datenblatt von Motor und Getriebe und mit einem weiteren Klick das zugehörige 3D-Modell der Antriebskomponenten zur Einbindung in seine Konstruktionssoftware.

 

Stücklistengenerator

Der enthaltene Stücklistengenerator kann direkt zur Vorbereitung der Bestellung verwendet werden. Notwendige Zubehörkomponenten, wie Leitungen, Drosseln und Montagematerial, werden berücksichtigt.

 

Multiachs-Auslegung

Der TwinCAT 3 Motion Designer betrachtet die Maschine als Ganzes mit allen Antriebsachsen: Es werden alle Lastzyklen in ihrer zeitlichen Abhängigkeit und ihrem Einfluss auf den gemeinsamen Zwischenkreis berücksichtigt. Die Auswahl des optimalen Einspeisemoduls oder des gemeinsamen Bremswiderstands ist gewährleistet.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTE5910
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
Bestellangaben
TE5910TwinCAT 3 Motion Designer zur Antriebsauslegung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen