Der wassergekühlte Servomotor AM8352 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 17,0 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F5 (104 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 24 k6 und ein freies Wellenende von d = 50 mm.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8352-wJyz | 17,0 Nm | 7,00 A | 2000 min-1 |
AM8352-wMyz | 17,0 Nm | 13,0 A | 4000 min-1 |
AM8352-wQyz | 17,0 Nm | 23,5 A | 7300 min-1 |
Produktinformationen
Angaben für 400 V AC | AM8352-wQyz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Stillstandsdrehmoment | 17,0 Nm |
Spitzendrehmoment | 35,3 Nm |
Nenndrehzahl | 7300 min-1 |
Stillstandsstrom | 23,5 A |
Spitzenstrom | 60,7 A |
Rotorträgheitsmoment | 4,08…4,09 kgcm² |
Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild |
Kühlung | Wasserkühlung |
Anschlusstechnik | M40-speedtec®-Stecker |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus (in Vorbereitung) |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AM80xx |
---|---|
Schutzart | IP54, IP65 (Wellendichtring) |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |
Bestellschlüssel
AM8352-wQyz | |
---|---|
w = 0 | glatte Welle |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
w = 2 | glatte Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 |
w = 3 | Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 und mit Nut und Passfeder |
w = 4 | Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss |
w = 5 | Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss |
y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
y = G | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
y = H | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
y = N | ohne Feedback (Sensorless) |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. | |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen