LösenAnheftenSchließen

AG3210-+NP035S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3210-+NP035S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3210-+NP035S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3210-+NP035S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

AG3210-+NP035S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 035

Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3210 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe bieten dabei zusätzlichen Mehrwert in den Bereichen der übertragbaren Drehmomente, der Radial- und Axialkräfte sowie einem deutlich geringeren Verdrehspiel. Die Baureihe AG3210 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 18…800 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3210-+NP035S-MF1-3102 Nm3200 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3210-+NP035S-MF1-4130 Nm4255 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3210-+NP035S-MF1-5125 Nm5250 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3210-+NP035S-MF1-7125 Nm7250 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3210-+NP035S-MF1-8110 Nm8220 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3210-+NP035S-MF1-10110 Nm10220 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG3210-+NP035S-MF2-9102 Nm9200 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-12102 Nm12200 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-15100 Nm15200 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-16130 Nm16255 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-20130 Nm20255 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-25125 Nm25250 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-28130 Nm28255 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-30102 Nm30200 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-32130 Nm32255 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-35125 Nm35250 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-40130 Nm40255 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-50125 Nm50250 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-64110 Nm64220 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-70125 Nm70250 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG3210-+NP035S-MF2-100110 Nm100220 NmF2 , F3 , F4 , F5

Produktinformationen

Technische DatenAG3210-+NP035S-MF2-25
Bauartgerade
AusführungEconomy
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment125 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment250 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung25
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 10 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG3210
SchutzartIP64
BauformFlanschmontage nach B14
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG3210-+NPaaaS-MFs-i-wX1-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (005, 015, 025, 035, 045)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/8/10
s = 2zweistufig mit i = 9/12/15/16/20/25/28/30/32/35/40/50/64/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen