LösenAnheftenSchließen

AG2400-+TP004S-MF1-7 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 004

AG2400-+TP004S-MF1-7 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 004

AG2400-+TP004S-MF1-7 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 004

AG2400-+TP004S-MF1-7 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 004

AG2400-+TP004S-MF1-7 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 004

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • maximale Radial- und Axialkräfte
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2400-+TP004S-MF1-427 Nm466 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP004S-MF1-527 Nm566 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP004S-MF1-726 Nm766 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP004S-MF1-826 Nm842 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP004S-MF1-1027 Nm1042 NmF1 , F2 , F3 , F4
AG2400-+TP004S-MF2-1639 Nm1657 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-2041 Nm2057 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-2132 Nm2148 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-2541 Nm2566 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-2845 Nm2857 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-3136 Nm3148 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-3239 Nm3257 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-3545 Nm3566 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-4046 Nm4057 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-5048 Nm5066 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-6139 Nm6149 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-6434 Nm6442 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-7045 Nm7056 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-9131 Nm9138 NmF1 , F2 , F3
AG2400-+TP004S-MF2-10034 Nm10042 NmF1 , F2 , F3

Produktinformationen

Technische DatenAG2400-+TP004S-MF1-7
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment26 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment66 Nm
Getriebestufen1
Übersetzung7
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 4/2 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2400
SchutzartIP64
BauformPlanetengetriebe mit Abtriebsflansch
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2400-+TPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (004, 010, 025, 050, 110, 300, 500)
s = 1einstufig mit i = 4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/21/25/28/31/35/40/50/61/70/91/100
iÜbersetzung
w = 0Flansch
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM803x, AM813x, AM833x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM804x, AM814x, AM834x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen