LösenAnheftenSchließen

AG2300-+SP240S-MC2-25 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP240S-MC2-25 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP240S-MC2-25 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP240S-MC2-25 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP240S-MC2-25 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in verschiedenen Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.

Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).

Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
  • 7 bzw. 6 Baugrößen
    • MF: SP060…SP240
    • MC: SP075…SP240
  • Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
  • hohe Axial- und Radialkräfte
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2300-+SP240S-MF1-43038 Nm45400 NmF7
AG2300-+SP240S-MF1-52872 Nm55400 NmF7
AG2300-+SP240S-MF1-72737 Nm75160 NmF7
AG2300-+SP240S-MF1-82611 Nm84000 NmF7
AG2300-+SP240S-MF1-102735 Nm104000 NmF7
AG2300-+SP240S-MF2-162658 Nm165400 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-202596 Nm205400 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-253198 Nm255400 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-282667 Nm285400 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-323754 Nm325400 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-353283 Nm355400 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-402803 Nm404400 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-503457 Nm505160 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-642914 Nm643642 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-703784 Nm704730 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MF2-1002914 Nm1003642 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC1-42029 Nm43500 NmF7
AG2300-+SP240S-MC1-51861 Nm53600 NmF7
AG2300-+SP240S-MC1-71910 Nm72700 NmF7
AG2300-+SP240S-MC1-81440 Nm81800 NmF7
AG2300-+SP240S-MC1-101440 Nm101800 NmF7
AG2300-+SP240S-MC2-161950 Nm163500 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-201803 Nm203500 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-252266 Nm253600 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-281867 Nm282900 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-322320 Nm322900 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-352694 Nm353600 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-401344 Nm401680 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-501680 Nm502100 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-641440 Nm641800 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-702160 Nm702700 NmF6 , F7
AG2300-+SP240S-MC2-1001440 Nm1001800 NmF6 , F7

Produktinformationen

Technische DatenAG2300-+SP240S-MC2-25
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionHighspeed MC
Nenn-Abtriebsdrehmoment2266 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment3600 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung25
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 5/4 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2300
SchutzartIP65
BauformFlanschmontage nach B5
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2300-+SPaaaS-MCs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (060, 075, 100, 140, 180, 210, 240)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/25/28/35/40/50/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: ​AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen