LösenAnheftenSchließen

AG2300-+SP210S-MC2-50 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP210S-MC2-50 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP210S-MC2-50 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP210S-MC2-50 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP210S-MC2-50 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in verschiedenen Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.

Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).

Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
  • 7 bzw. 6 Baugrößen
    • MF: SP060…SP240
    • MC: SP075…SP240
  • Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
  • hohe Axial- und Radialkräfte
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2300-+SP210S-MF1-41895 Nm43000 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF1-51767 Nm53000 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF1-71731 Nm72880 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF1-81631 Nm82280 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF1-101708 Nm102280 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-161274 Nm162880 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-201266 Nm203000 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-251567 Nm253000 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-281294 Nm282880 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-322200 Nm322880 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-351599 Nm352880 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-401358 Nm402840 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-501679 Nm502880 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-641634 Nm642043 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-701965 Nm702457 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MF2-1001634 Nm1002043 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC1-41260 Nm42000 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC1-51141 Nm52000 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC1-71169 Nm71700 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC1-8960 Nm81200 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC1-10960 Nm101200 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-16898 Nm161680 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-20728 Nm201800 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-25910 Nm252000 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-28744 Nm281680 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-321344 Nm321680 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-35929 Nm351920 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-40787 Nm401040 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-50984 Nm501300 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-64960 Nm641200 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-701360 Nm701700 NmF6 , F7
AG2300-+SP210S-MC2-100960 Nm1001200 NmF6 , F7

Produktinformationen

Technische DatenAG2300-+SP210S-MC2-50
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionHighspeed MC
Nenn-Abtriebsdrehmoment984 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment1300 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung50
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 5/4 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2300
SchutzartIP65
BauformFlanschmontage nach B5
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2300-+SPaaaS-MCs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (060, 075, 100, 140, 180, 210, 240)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/25/28/35/40/50/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: ​AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen