AMP8000
AMP8000 |
||||
Baulänge | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Flanschgröße | ||||
F3 (72 mm) |
AMP8031 M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8032 M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8033 M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
|
F4 (87 mm) |
AMP8041 M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8042 M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8043 M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
|
F5 (104 mm) |
AMP8051 M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8052 M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8053 M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8054 M0 = 11,8 Nm, nn = 2000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8500
AMP8500 |
|||
Baulänge | |||
1 | 2 | 3 | |
Flanschgröße | |||
F3 (72 mm) |
AMP8531 M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8532 M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8533 M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
F4 (87 mm) |
AMP8541 M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8542 M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8543 M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
F5 (104 mm) |
AMP8551 M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8552 M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8552 M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP86xx
AMP86xx |
|||
Funktion | |||
Versorgungsmodul |
AMP8620-2005-0000 20 A DC für Versorgungsspannung 400…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil |
AMP8620-2005-0100 20 A DC für Versorgungsspannung 400…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, mit Bremswiderstand |
AMP8620-2005-0200 20 A DC für Versorgungsspannung 400…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, mit Bremswiderstandanschluss |
AMP8620-2005-0010 Neu 20 A DC für Versorgungsspannung 1 x 120…240 V AC, 3 x 200…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil |
AMP8620-2005-0110 Neu 20 A DC für Versorgungsspannung 1 x 120…240 V AC, 3 x 200…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, mit Bremswiderstand |
AMP8620-2005-0210 Neu 20 A DC für Versorgungsspannung 1 x 120…240 V AC, 3 x 200…480 V AC, 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, mit Bremswiderstandanschluss |
AMP88xx
AMP88xx |
||
Funktion | ||
Verteilermodul |
AMP8805-1000-0000 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, 430…848 V DC |
AMP8805-1010-0000 Neu 5-kanalig, 24-V-DC-Netzteil, 155…848 V DC |
AMI8100
TExxxx | TwinCAT 3 Engineering
TExxxx | TwinCAT 3 Engineering |
|||
Betriebssystem | Produkt-Typ | ||
TwinCAT 3 Motion Designer |
TE5910 |
Windows 7, Windows 10 | Engineering |
TwinCAT 3 Drive Manager 2 |
TE5950 |
Windows 7, Windows 10 | Engineering |
TwinCAT Drive Manager |
TC Drive Manager |
Windows 7, Windows 10 | - |
TwinCAT 3 Bode Plot Base |
TE1320 |
Windows 7, Windows 10 | Engineering, Runtime |
TwinCAT 3 Autotuning |
TE5960 |
Windows 10 | Engineering |
TwinCAT 3 Cogging Compensation für Linearmotoren |
TE5920 |
Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD | Engineering |
TwinCAT 3 Cogging Compensation Runtime |
TF5920 |
Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD | Engineering, Runtime |
AMP8000
AMP8000 |
||||
Baulänge | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Flanschgröße | ||||
F3 (72 mm) |
AMP8031 M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8032 M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8033 M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
|
F4 (87 mm) |
AMP8041 M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8042 M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8043 M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
|
F5 (104 mm) |
AMP8051 M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8052 M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8053 M0 = 9,60…10,20 Nm, nn = 2000…4000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8054 M0 = 11,8 Nm, nn = 2000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8500
AMP8500 |
|||
Baulänge | |||
1 | 2 | 3 | |
Flanschgröße | |||
F3 (72 mm) |
AMP8531 M0 = 1,36…1,38 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8532 M0 = 2,35…2,37 Nm, nn = 3000…9000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8533 M0 = 3,10…3,15 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
F4 (87 mm) |
AMP8541 M0 = 2,35…2,40 Nm, nn = 3000…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8542 M0 = 3,84…4,10 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8543 M0 = 4,70…5,40 Nm, nn = 2500…7000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
F5 (104 mm) |
AMP8551 M0 = 4,40…4,60 Nm, nn = 2500…8000 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8552 M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |
AMP8552 M0 = 5,60…7,60 Nm, nn = 2000…7300 min-1, TwinSAFE Logic, TwinSAFE: STO/SS1, Safe Motion |