Über das Verteilermodul AMP8805 ist das AMP8000-System mit nur einer Leitung kaskadierbar, sodass auch komplexe Maschinen mit einfachem Topologieaufbau realisiert werden können. Es stehen fünf Motorausgänge zur Verfügung, um dezentrale Servoantriebe oder weitere Verteilermodule anzuschließen. Aufgrund der hohen Schutzart kann das Verteilermodul direkt in das Maschinenlayout integriert werden. Dies reduziert die Leitungslängen und den Verdrahtungsaufwand erheblich, da nur eine einzige Leitung vom Schaltschrank an die Maschine geführt bzw. vom Versorgungsmodul AMP8620 verlegt werden muss.
Das Verteilermodul enthält zur effizienten Speicherung von regenerativer Energie Zwischenkreiskondensatoren. Die gespeicherte Energie steht dann für anschließende Beschleunigungsvorgänge wieder zur Verfügung und muss nicht dem Versorgungsnetzt entnommen werden.
Über den integrierten EtherCAT P-Ausgang können weitere EtherCAT P-Box-Module z. B. für I/Os oder sonstige Datenerfassung einfach und schnell integriert werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AMP8805-1010-0000 |
---|---|
Funktion | Verteilermodul |
Kanäle | 5 |
EtherCAT P-Ausgänge | 1 x M8 |
Zwischenkreisspannung | 155…848 V DC |
Zwischenkreisausgangsstrom | ∑ max. 20 A DC |
Systembus | EtherCAT |
Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus, EAC |
Gehäusedaten | AMP8620, AMP8805 |
---|---|
Schutzart | IP65 |
Abmessungen | AMP8805-1010-0000 |
---|---|
Höhe ohne Gegenstecker | 217 mm |
Tiefe | 86,4 mm |
Breite | 289,9 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen