![ASI8122 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 1,40 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/asi8100__web_preview.png)
Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8122 kombiniert im Spannungsbereich bis 48 V DC Schrittmotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 W. Das Haltemoment des Motors liegt bei 1,40 Nm. Der integrierte Schrittmotorantrieb mit Flanschmaß N2 (56 mm) und Baulänge 2 hat einen für Schrittmotoren typischen Wellendurchmesser b = 8 mm mit einer Abflachung und ein freies Wellenende von d = 20,6 mm.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 2. Quartal 2025
Produktvarianten | Flanschmaß | Haltemoment | Nennstrom (pro Phase) | Rotorträgheitsmoment |
---|---|---|---|---|
ASI8122-abcc-w3yz | N2 (NEMA23/56 mm) | 1,40 Nm | 3,00 A | 0,28 kgcm² |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen