![C6920-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/C6920-0070__web_preview.png)
Die Industrie-PC-Serie C69xx zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise, ein robustes Aluminiumgehäuse und eine besonders umfangreiche Auswahl möglicher Komponenten und Schnittstellen aus.
Das Spektrum der mit Beckhoff 3½-Zoll-Motherboards ausgestatteten Industrie-PCs der Serie C69xx reicht vom sehr kleinen C6905 für Applikationen mit mittlerer Leistungsanforderung bis zum C6930 als leistungsstarke Plattform für hochkomplexe Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
C6920 und C6930 sind mit Prozessoren bis Intel® Core™ i7 der neuesten Generation ausgestattet und eignen sich für leistungshungrige Applikationen der Steuerungstechnik.
Industrielles Design
Das kompakte Aluminiumgehäuse der C69xx-Industrie-PCs ist mit einem 3½-Zoll-Motherboard ausgestattet. Alle Anschlüsse des PCs befinden sich auf einer Seite des Gehäuses. Der PC kann wahlweise an zwei Seiten mit einer Montageplatte versehen und im Schaltschrank festgeschraubt werden. Die Montage ist an der Rückwand oder der rechten Seitenwand möglich.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Die PCs der Baureihe C69xx werden mit einem 24-V-DC-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden.
Skalierbare Performance
Die Kühlung des PCs erfolgt durch Kühlrippen hinter der rechten Seitenwand und ermöglicht den Betrieb bis 55 °C. Die vier Typen der Industrie-PC-Serie C69xx unterscheiden sich durch ihre Prozessoren und Datenträger.
Der C6920 mit Intel®-Celeron®- oder Core™-i3/i5/i7-Prozessor der neuesten Generation verfügt über eine leicht wechselbare Lüfterkassette an der Gehäuseunterseite.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Industrie-PCs dieser Serie und ein Beckhoff Control Panel mit DVI- und USB-Anschluss ergeben eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau – insbesondere mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen ist der C69xx ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Die Schaltschrank-PCs C6920 können um zwei Slots für Standard-PC-Karten bis 190 mm Länge erweitert werden. Das 70 mm breitere PC-Gehäuse (siehe Abbildung oben) enthält eine Backplane, die wahlweise zwei PCI-Slots, zwei PCI-Express-Slots oder einen PCI- und einen PCI-Express-Slot zur Verfügung stellt. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs. Die Steckkarten-Slots sind auf der rechten Seite des PCs angeordnet. Ein Aluminiumdeckel auf der Front der Slot-Erweiterung ermöglicht den einfachen Einbau von Steckkarten, ohne das Gehäuse des Rechnerkerns zu öffnen. Die Stromversorgung der Slots erfolgt intern durch das PC-Netzteil.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6920-0080 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (11. Generation) | Serienlieferung |
C6920-0070 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (8./9. Generation) | Serienlieferung |
C6920-0060 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*) (6. Generation) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (7. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C6920-0060 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Schaltschrank-Industrie-PC | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse | |
Installation | Montageplatte an der Rückwand | Montageplatte an der rechten Seitenwand |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD, 1 Slot für CFast | 2 Slots für CFast |
Freier Raum zur Luftzirkulation | 5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich | |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Gewicht bei Grundausstattung | 1,9 kg | |
Abmessungen (B x H x T) | 65 x 235 x 121 mm, ohne Montageplatte | mit Steckkartenslots 70 mm breiter und 18 mm tiefer |
Prozessor | Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-7700(T) 2,9 GHz, 4 Cores (TC3: 80) |
Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation | |
PCIe-/PCI-Slots | – | 2 Steckkartenslots PCI oder PCIe |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 32 GB DDR4-RAM ab Werk |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | |
RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
Festplatten/Flash | Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB | SSD, CFast |
Schnittstellen | 4 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x DVI | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | USV |
Betriebssystem | – | Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise |
Optionen | C6920-0060 |
---|---|
C9900-C607 | Prozessor Intel® Pentium® G4400TE der sechsten Generation, 2,4 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C608 | Prozessor Intel® Core™ i3-6100TE der sechsten Generation, 2,7 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C618 | Prozessor Intel® Core™ i3-7101(T)E der siebten Generation, 3,4 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C609 | Prozessor Intel® Core™ i5-6500TE der sechsten Generation, 2,3 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C619 | Prozessor Intel® Core™ i5-7500(T) der siebten Generation, 2,7 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50) |
C9900-C610 | Prozessor Intel® Core™ i7-6700TE der sechsten Generation, 2,4 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC2, TC3: 50) |
C9900-C620 | Prozessor Intel® Core™ i7-7700(T) der siebten Generation, 2,9 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900TE 2,3 GHz (TC3: 50) |
C9900-R270 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R272 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-B506 | 2 PCIe-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6920, zum Einsatz von PCIe-x1-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs rechts. Die Breite des PC-Gehäuses erhöht sich um 70 mm, die Tiefe um 18 mm. |
C9900-B510 | 2 PCI-Steckkartenslots auf Passive-Backplane, integriert im C6920, zum Einsatz von PCI-Steckkarten bis 190 mm Länge. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs rechts. Die Breite des PC-Gehäuses erhöht sich um 70 mm, die Tiefe um 18 mm. |
C9900-B514 | 1 PCI- und 1 PCIe-Steckkartenslot auf Passive-Backplane integriert im C6920, zum Einsatz von einer PCI- und einer PCIe-x1-Steckkarte bis 190 mm Länge. Die Anschlüsse der Steckkarten befinden sich auf der Oberseite des PCs rechts. Die Breite des PC-Gehäuses erhöht sich um 70 mm, die Tiefe um 18 mm. |
C9900-E238 | zusätzliche DVI-D-Buchse herausgeführt auf eine Slotblende, nur für PCs mit Steckkartenslots |
C9900-E294 | zusätzliche DisplayPort-Schnittstelle, belegt den Feldbusanschlussbereich, max. Auflösung 1920 x 1080, nur einmal pro PC und nicht zusammen mit einem zweiten DVI-Anschluss bestellbar |
C9900-E308 | Serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, D-Sub, 9-polig, PCIe-Interface belegt den Feldbus-Anschlussbereich. |
C9900-M653 | Montageplatte an der Seitenwand, statt an der Rückwand |
FC9071-0000 | Gigabit-Ethernet-PC-Netzwerkkarte 10/100/1000 MBit/s, 1 Kanal, PCIe-Interface, belegt den Feldbus-Anschlussbereich |
C9900-H750 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H746 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H793 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-D190 | 2 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast |
C9900-H583 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H587 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H624 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H669 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H584 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte, Minderpreis |
C9900-H588 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H625 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H670 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-U209 | unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen