Der C6040-0090 ergänzt das Portfolio der ultra-kompakten Industrie-PC-Baureihe C60xx von Beckhoff um ein noch leistungsstärkeres Gerät und eröffnet dem Anwender so weitere, vielfältige Möglichkeiten.
Dieser Leistungssprung wird durch den konsequenten Einsatz neuster Intel®-Core™-Prozessoren der 12. und 13. Generation erreicht. Dabei sind die Prozessoren Intel® Core™ i5, i7 und i9 erstmalig in einer Hybrid-Architektur aufgebaut. Wie bei vorherigen Generationen der Intel®-Core™-Prozessoren werden Intel® Celeron®, Pentium® und Core™ i3 ausschließlich mit klassischen Performance-Cores ausgestattet. Der Core™ i5 wird um vier, der Core™ i7 um acht und der Core™ i9 um 16 zusätzliche Efficient-Cores ergänzt. Die Kombination aus Performance- und Efficient-Cores ermöglicht die Umsetzung von Applikationen auf insgesamt bis zu 24 echten Kernen. Während Performance-Cores vor allem für hoch-performante Single-Thread-Anwendungen geeignet sind, lassen sich auf den zusätzlichen Efficient-Cores viele weitere Threads in Echtzeit oder im Usermode ausführen. Jeder einzelne Kern kann in der Taktfrequenz individuell konfiguriert werden, wie bei der 11. Generation der Intel®-Core™-Prozessoren. Netzteil und Kühlung des C6040-0090 haben hierbei ausreichend Reserven, um die vorhandene Rechenleistung der Prozessoren nutzbar zu machen. Der ultra-kompakte C6040 ist somit perfekt geeignet für z. B. umfangreiche Achssteuerungen, aufwändige HMI-Applikationen, extrem kurze Zykluszeiten oder Machine Learning und Vision. Dabei bleibt das Gerät mit 132 x 202 x 76 mm (B x H x T) sehr kompakt und definiert einen weiteren Meilenstein in Sachen Leistungsdichte.
Flexible Montage
Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.
Preisoptimiert
Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.
All-in-one-Motherboard
Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung August 2024
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6040-0090 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 10 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 16 Cores (TC3: 80*) oder Intel® Core™ i9, 24 Cores (TC3: 81*) (12./13. Generation) | Produktankündigung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C6040-0090 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Ultra-Kompakt-Schaltschrank-Industrie-PC | |
Gehäuse | Aluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse | |
Installation | Montageplatte an der Rückwand | |
Aufnahme Festplatte/Flash | 2 Slots für M.2-SSD oder High-Performance-M.2-SSD, NVM Express™ | |
Freier Raum zur Luftzirkulation | 5 cm umlaufend um den PC erforderlich | |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Abmessungen (B x H x T) | 132 x 202 x 76 mm, ohne Montageplatte | |
Prozessor | Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50) | bis Intel® Core™ i9 13900E, 24 Cores (TC3: 81) |
Motherboard | kompaktes Motherboard für Intel® Celeron®, Intel® Pentium®, Core™ i3/i5/i7/i9 der 12./13. Generation | |
Speicher | 16 GB DDR5-RAM | bis zu 64 GB DDR5-RAM |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 5 x 100/1000/2500BASE-T und 1 x 100/1000BASE-T on-board | |
RAID | On-Board-RAID-1-Controller für SATA und NVMe/PCIe | |
Festplatten/Flash | 40 GB M.2-SSD | bis zu 640 GB M.2-SSD |
Schnittstellen | 6 x USB 3.2 Gen. 2, 2 x DisplayPort | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, Windows Server 2022 |
Optionen | C6040-0090 |
---|---|
C9900-C642 | Prozessor Intel® Pentium® G7400E der zwölften Generation, 3,6 GHz Basisfrequenz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-C647 | Prozessor Intel® Core™ i3-13100E der dreizehnten Generation, 3,3 GHz Basisfrequenz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-C648 | Prozessor Intel® Core™ i5-13400E der dreizehnten Generation, 6 Performance-Cores 2,4 GHz Basisfrequenz und 4 Efficient-Cores 1,5 GHz (TC3: 70), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-C649 | Prozessor Intel® Core™ i7-13700E der dreizehnten Generation, 8 Performance-Cores 1,9 GHz Basisfrequenz und 8 Efficient-Cores 1,3 GHz (TC3: 80), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-C650 | Prozessor Intel® Core™ i9-13900E der dreizehnten Generation, 8 Performance-Cores 1,8 GHz Basisfrequenz und 16 Efficient-Cores 1,3 GHz (TC3: 81), statt Intel® Celeron® G6900E 3,0 GHz (TC3: 50) |
C9900-R288 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR5-RAM, statt 16 GB |
C9900-R289 | Speichererweiterung auf 64 GB DDR5-RAM, statt 16 GB |
C9900-Z468 | Adapter DisplayPort auf DVI mit aktivem Pegelwandler, geschirmt, PVC, schwarz, DisplayPort, Stecker, gerade, IP20, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Buchse, IP20, 24-polig, 0,40 m |
C9900-M668 | Montageplatte an der Seitenwand, statt an der Rückwand |
C9900-M693 | Montageplatte für die seitliche Montage des C604x, Einzelteil, nicht montiert |
C9900-H597 | 80-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H598 | 160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H616 | 320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H677 | 640-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C602x, C603x, C604x und C701x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H594 | 40-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C603x und C604x |
C9900-H595 | 80-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C603x und C604x |
C9900-H596 | 160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C603x und C604x |
C9900-H615 | 320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C603x und C604x |
C9900-H676 | 640-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C603x und C604x |
C9900-H653 | 160-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe x4, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C603x-0070, C603x-0080 und C604x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H654 | 320-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe x4, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C603x-0070, C603x-0080 und C604x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H818 | 640-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe x4, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich für C603x-0070, C603x-0080 und C604x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H661 | 160-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe x4, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C603x-0070, C603x-0080 und C604x |
C9900-H810 | 320-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe x4, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C603x-0070, C603x-0080 und C604x |
C9900-H817 | 640-GB-High-Performance-M.2-SSD, NVM Express™, PCIe x4, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich für C603x-0070, C603x-0080 und C604x |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen