![C6017-0010 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/c6017_main1__web_preview.png)
Mit dem C6017 ergänzt Beckhoff sein Programm an Ultra-Kompakt-Industrie-PCs um eine modulare Variante mit skalierbaren Schnittstellenerweiterungen und einer 1-Sekunden-USV zur Sicherung von persistenten Daten. Aufgrund seiner extremen Kompaktheit, den vielfältigen, flexiblen Montagemöglichkeiten und der beachtlichen Rechenleistung der Intel-Atom®-Prozessoren passt der C6017 nahezu in jedes Schaltschrank- und Maschinenkonzept. Neben dem Einsatz für vielfältige Automatisierungsaufgaben eignet sich der C6017 vor allem für den Einsatz als IoT-Gateway, bzw. als Edge-Device. Grundlegend hierfür ist die vollständige Integration und Kompatibilität von TwinCAT und EtherCAT.
Flexible Montage
Vielfältige Montagemöglichkeiten für die Schaltschrankrückwand oder die Hutschiene sind bei dieser Industrie-PC-Baureihe besonders herauszustellen. Hierbei kann die Anschlussebene frei orientiert werden, sprich an eventuell vorgegebene Kabelverlegungen angepasst werden. Aufgrund ihrer maximalen Flexibilität passen die PCs in jede noch so kleine Nische im Schaltschrank.
Preisoptimiert
Durch das optimierte Gehäuse- und Fertigungskonzept sind alle Industrie-PCs der Baureihe C60xx kostenoptimiert und im direkten Vergleich zu anderen Baureihen des Industrie-PC-Produktbereichs oftmals kostengünstiger, ohne dabei die Industrietauglichkeit, die Qualität und die Langlebigkeit einzuschränken.
All-in-one-Motherboard
Das Grundkonzept der Baureihe sieht stets ein von Beckhoff entwickeltes und selbst gefertigtes All-in-one-Motherboard vor. Die Ein-Platinen-PCs zeichnen sich durch nochmals verbesserte Robustheit und Lebensdauer aus. Über einen internen Steckverbinder können in jedes Motherboard modulare, funktionelle Erweiterungen in Form einer zweiten Platinenebene integriert werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Varianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
C6017-0030 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Serienlieferung |
C6017-0020 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Serienlieferung |
C6017-0010 | Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | C6017-0010 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Ultra-Kompakt-Schaltschrank-Industrie-PC | |
Gehäuse | Aluminium-Zinkdruckguss-Gehäuse | |
Installation | Montageplatte an der Rückwand | Montageplatte an der Seitenwand oder für Hutschiene |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für M.2-SSD | |
Kühlung | passiv durch einseitige Kühlfläche | |
Freier Raum zur Luftzirkulation | 5 cm oberhalb und unterhalb des PCs erforderlich | |
Schutzart | IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Abmessungen (B x H x T) | 82 x 82 x 66 mm, ohne Montageplatte | |
Prozessor | Intel Atom® E3815, 1,46 GHz, 1 Core (TC2, TC3: 40) | bis Intel Atom® E3845 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50) |
Motherboard | kompaktes Motherboard für Intel Atom® E38xx | |
Speicher | 2 GB DDR3L-RAM | bis zu 4 GB DDR3L-RAM |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | 2 x 100/1000BASE-T |
Festplatten/Flash | 40 GB M.2-SSD | bis zu 320 GB M.2-SSD |
Schnittstellen | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x DisplayPort | 2 x USB 2.0, 2 x RS232 |
Spannungsversorgung | 24 V DC | USV CU81xx |
Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7, englisch | Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise, TwinCAT/BSD |
Optionen | C6017-0010 |
---|---|
C9900-C582 | Prozessor Intel Atom® E3827, 1,75 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 40) und Speichererweiterung auf 4 GB DDR3L-RAM statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40) und 2 GB DDR3L-RAM Arbeitsspeicher.
Speichererweiterung erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem oder es sind nur 3 GB adressierbar. Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows 7 Embedded Standard, Windows 10 IoT Enterprise und TwinCAT/BSD. |
C9900-C583 | Prozessor Intel Atom® E3845, 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50) und Speichererweiterung auf 4 GB DDR3L-RAM statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40) und 2 GB DDR3L-RAM Arbeitsspeicher.
Speichererweiterung erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem oder es sind nur 3 GB adressierbar. Betriebstemperaturbereich 0…50 °C Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows 7 Embedded Standard, Windows 10 IoT Enterprise und TwinCAT/BSD. |
C9900-E302 | zusätzliche Schnittstellen in der Front eines C6017-0010, Dual-Ethernet-Adapter mit 2 x 100/1000BASE-T-Anschluss und 2 USB-2.0-Ports |
C9900-E311 | zusätzliche Schnittstellen in der Front eines C6017, 2 x serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, D-Sub, 9-polig |
C9900-H591 | 80-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C601x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H599 | 160-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C601x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-H675 | 320-GB-M.2-SSD, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, für C601x, statt 40-GB-M.2-SSD |
C9900-Z468 | Adapter DisplayPort auf DVI mit aktivem Pegelwandler, geschirmt, PVC, schwarz, DisplayPort, Stecker, gerade, IP20, 20-polig – DVI-D, Stecker, gerade, Buchse, IP20, 24-polig, 0,40 m |
C9900-M664 | Montageplatte für C601x an der Seitenwand, statt an der Rückwand |
C9900-M665 | Montageplatte für die seitliche Montage des C601x, Einzelteil, nicht montiert |
C9900-M666 | Montageplatte mit Hutschienenadapter für C601x, statt Standard-Montageplatte |
C9900-M667 | Montageplatte mit Hutschienenadapter für C601x, Einzelteil, nicht montiert |
C9900-U215 | Interne, kapazitive Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die M.2-SSD, erfordert TwinCAT und Windows Embedded Compact 7, Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT Enterprise. |
C9900-S706 | TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7 |
C9900-S707 | TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7 |
C9900-S708 | TwinCAT-2-NC-I-Runtime für Windows Embedded Compact 7 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen