![CP77xx-xxxx-0050 | Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp77xx__web_front_preview.png)
Die Panel-PC-Serie CP77xx ist konzipiert für die Montage am Tragarm. Control Panels bilden die Front des IP65-Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Industrie-PCs CP77xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.
Vielfältige Eingabemöglichkeiten
Der PC kann mit 12-, 15- oder 19-Zoll-LC-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem steht eine große Zahl von Tastererweiterungen zur Verfügung.
Industrielles Design
Die Kühlung erfolgt direkt über die Control-Panel-Rückwand, ein Lüfter ist nicht notwendig. Der PC kann bis 45 °C Umgebungstemperatur betrieben werden.
Das Gehäuse ist wahlweise für eine direkte Wandmontage oder für eine Tragarmmontage ausgelegt, wobei der Tragarm entweder von oben oder unten angebracht werden kann. Bei Verwendung eines Tragarms werden die Anschlusskabel durch den mittig auf der Rückseite angebrachten Tragarmadapter verlegt. Für die Ethernet-Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar.
Skalierbare Performance
Das kompakte Aluminium-Gehäuse der Panel-PCs CP77xx ist mit einem Intel Atom® x5-E39xx mit bis zu vier Cores ausgestattet.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die beiden unabhängigen Gigabit-Ethernet-Schnittstellen sind die CP77xx ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung. Die Panel-PCs der Baureihe CP77xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert.
Zugänglichkeit der Komponenten
Die CFast-Karte sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite unter einer Abdeckung zugänglich.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
CP77xx-xxxx-0050 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | CP77xx-xxxx-0050 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Panel-PC | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse | |
Installation | 4 Gewindebohrungen M6 x 18 mm in der Rückwand | Tragarmadapter |
Schutzart | IP65 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…45 °C | |
Displaygröße/Auflösung | 12" 800 x 600, 15" 1024 x 768 oder 19" 1280 x 1024 | |
Touchscreen | Singlefinger-Touchscreen oder Touchpad | |
Fronttastatur | alphanumerische oder numerische PC-Tastatur im US-Layout oder nur Funktionstasten, jede Variante mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs oder Frontfolie ohne Tasten, nur Display | |
Prozessor | Intel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz, 2 Cores (TC3: 40) | Intel Atom® x5-E3940, 1,6 GHz, 4 Cores (TC3: 50) |
Motherboard | kompaktes Motherboard für Intel Atom® x5-E39xx | |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 8 GB DDR3L-RAM ab Werk |
Ethernet | 2 x 10/100/1000BASE-T IP65 | |
Festplatten/Flash | 40 GB CFast | bis 320 GB CFast |
Schnittstellen | 1 x RS232 in der Rückwand, DIN 12-polig mit Schraubkappe IP65, mit Adapterkabel von DIN 12-polig auf D-Sub, 9-polig | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise |
CP77xx-xxxx-0050 | Panel-PCs |
---|---|
CP7701-0000-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten |
CP7701-0001-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7701-0020-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP7701-0021-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP7711-0000-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten |
CP7711-0001-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7721-0000-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur |
CP7721-0001-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7721-0002-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchpad |
CP7731-0000-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur |
CP7731-0001-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP7731-0002-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP7702-0000-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten |
CP7702-0001-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7702-0020-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP7702-0021-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP7712-0000-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten |
CP7712-0001-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7722-0000-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur |
CP7722-0001-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7722-0002-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchpad |
CP7732-0000-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur |
CP7732-0001-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP7732-0002-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP7703-0000-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten |
CP7703-0001-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7703-0020-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP7703-0021-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP7713-0000-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten |
CP7713-0001-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7723-0000-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur |
CP7723-0001-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7723-0002-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchpad |
CP7733-0000-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur |
CP7733-0001-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP7733-0002-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
Optionen | CP77xx-xxxx-0050 |
---|---|
C9900-C584 | Prozessor Intel Atom® x5-E3940, 1,6 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x5-E3930, 1,3 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM |
C9900-H620 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H628 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H673 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-E169 | 2-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel- oder Panel-PC-Rückwand, DIN 8-polig mit Schraubkappe IP65, mit Adapterkabel von DIN 8-polig auf 2 x USB, in einer Panel-PC-Rückwand sind maximal 2 USB-Ports möglich. |
C9900-E215 | 1-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel- oder Panel-PC-Rückwand, USB-A-Buchse mit Schraubkappe IP65, in einer Panel-PC-Rückwand ist maximal eine Buchse möglich. |
C9900-T900 | Touchscreen-Stift mit Halter für CP7xxx |
C9900-M400 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP7xxx, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden. |
C9900-K605 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig, 5,00 m |
C9900-K606 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig, 10,00 m |
C9900-K607 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig, 20,00 m |
C9900-K608 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig, 30,00 m |
C9900-K609 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig, 40,00 m |
C9900-K610 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig, 50,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen