LösenAnheftenSchließen

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

CP66xx-xxxx-0020 | Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

Zuverlässige Datensicherung für IPCs mit der 1-Sekunden-USV

Die Einbau-Panel-PCs der Baureihe CP66xx sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und vielfältig einsetzbar als eigenständige Steuerung oder als Remote-Desktop-Display. Sie sind mit fünf verschiedenen Größen als 5,7-, 6,5-, 12-, 15- und 19-Zoll-Display erhältlich.

Skalierbare Performance

Die CP66xx-Panel-PCs sind mit Arm® Cortex®-A8 Prozessor verfügbar. Ausgestattet mit einer MicroSD-Karte enthält ein Panel-PC CP66xx keine rotierenden Bauteile.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die CP66xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit kapazitiver unterbrechungsfreier Stromversorgung (Sekunden-USV).

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die MicroSD sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite in der Steckerblende zugänglich.

 

Zentrale EtherCAT-Steuerung

In Verbindung mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows Embedded Compact 7 sind diese Geräte ideal geeignet als Kleinsteuerung im Maschinen- oder Anlagenbau.

Durch die unabhängigen Ethernet- und EtherCAT-Schnittstellen sind die CP66xx ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet. NOVRAM zur ausfallsicheren Datenspeicherung ist auf dem Board integriert.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCP66xx-xxxx-0020Optionen
GerätetypEinbau-Panel-PC
GehäuseAluminiumfront mit StahlblechhaubeEdelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen bei 12"-, 15"- und 19"-Display ohne Fronttastatur
Aufnahme Festplatte/Flash1 Slot für MicroSD
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Displaygröße/Auflösung5,7" 640 x 480, 6,5" 640 x 480, 12" 800 x 600, 15" 1024 x 768 oder 19" 1280 x 1024
TouchscreenSinglefinger-Touchscreen oder Touchpad
Fronttastaturalphanumerische oder numerische PC-Tastatur im US-Layout oder nur Funktionstasten, jede Variante mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs oder Frontfolie ohne Tasten, nur Display
ProzessorArm® Cortex®-A8, 1 GHz (TC2, TC3: 30)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard
Speicher1 GB DDR3-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet1 x 10/100BASE-T on-board
EtherCAT1 x on-board
Festplatten/Flash512-MB-MicroSD-Kartebis zu 16-GB-MicroSD-Karte
NOVRAM128 kB
Schnittstellen2 x USB 2.0, 1 x RS232
Spannungsversorgung24 V DC1-Sekunden-USV
BetriebssystemWindows Embedded Compact 7, englisch
CP66xx-xxxx-0020Einbau-Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8
CP6607-0000-00205,7-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten
CP6607-0001-00205,7-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten, mit Touchscreen
CP6609-0000-00206,5-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten
CP6609-0001-00206,5-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten, mit Touchscreen
CP6619-0000-00206,5-Zoll-Display 640 x 480, Funktionstasten
CP6619-0001-00206,5-Zoll-Display 640 x 480, Funktionstasten, mit Touchscreen
CP6629-0000-00206,5-Zoll-Display 640 x 480, numerische Tastatur
CP6629-0001-00206,5-Zoll-Display 640 x 480, numerische Tastatur, mit Touchscreen
CP6601-0000-002012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten
CP6601-0001-002012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, mit Touchscreen
CP6601-0020-002012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP6601-0021-002012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, mit Touchscreen
CP6611-0000-002012-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten
CP6611-0001-002012-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten, mit Touchscreen
CP6621-0000-002012-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur
CP6621-0001-002012-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, mit Touchscreen
CP6621-0002-002012-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchpad
CP6631-0000-002012-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur
CP6631-0001-002012-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, mit Touchscreen
CP6631-0002-002012-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchpad
CP6602-0000-002015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten
CP6602-0001-002015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, mit Touchscreen
CP6602-0020-002015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP6602-0021-002015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, mit Touchscreen
CP6612-0000-002015-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten
CP6612-0001-002015-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten, mit Touchscreen
CP6622-0000-002015-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur
CP6622-0001-002015-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, mit Touchscreen
CP6622-0002-002015-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchpad
CP6632-0000-002015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur
CP6632-0001-002015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, mit Touchscreen
CP6632-0002-002015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchpad
CP6603-0000-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten
CP6603-0001-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, mit Touchscreen
CP6603-0020-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP6603-0021-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, mit Touchscreen
CP6613-0000-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten
CP6613-0001-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten, mit Touchscreen
CP6623-0000-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur
CP6623-0001-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, mit Touchscreen
CP6623-0002-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, mit Touchpad
CP6633-0000-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur
CP6633-0001-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, mit Touchscreen
CP6633-0002-002019-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchpad

Bei Bestellung des Panel-PCs ohne Touchscreen, Touchpad oder USB-Buchse in der Front besteht keine Möglichkeit zur Mausbedienung. Die Option eines Touchscreens wird dringend empfohlen. Die Nachrüstung eines Touchscreens ist kostenintensiv.

OptionenEinbau-Panel-PC mit Arm® Cortex®-A8
C9900-T902Touchscreen-Stift mit Wandhalter für CP6xxx
C9900-F305Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6207-0001, CP6607-0001, CP6907-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F309Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6209-0001, CP6609-0001, CP6909-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F700Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6201-0021, CP6601-0021, CP6701-0021-0040/-0050, CP6901-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F306Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6201-0001, CP6601-0001, CP6701-0001-0040/-0050, CP6901-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F701Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6202-0021, CP6602-0021, CP6702-0021-0040/-0050, CP6902-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F303Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6202-0001, CP6602-0001, CP6702-0001-0040/-0050, CP6902-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F307Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6203-0001, CP6603-0001, CP6703-0001-0040/-0050, CP6903-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-F702 Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6203-0021, CP6603-0021, CP6703-0021-0040/-0050, CP6903-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront
C9900-H81216-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte
C9900-S706TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-S707TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7
C9900-U212Interne, kapazitive 1-Sekunden-USV zum sicheren Abspeichern der persistenten Anwendungsdaten auf die Flash-Karte, erfordert TwinCAT und Windows Embedded Compact 7.
C9900-M296Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 5,7"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6607 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6907
C9900-M311Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 6,5"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6609 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6909
C9900-M313Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 12"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6601 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6901
C9900-M314Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 15"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6602 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6902
C9900-M316Wandeinbaurahmen zur Gebäudeinstallation für 19"-Economy-Einbau-Panel-PC CP6603 oder Economy-Einbau-Control-Panel CP6903

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen