LösenAnheftenSchließen

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

CP65xx-xxxx-0090 | Einbau-Panel-PC

Die Panel-PC-Serie CP65xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Einbau-Control-Panels mit DVI- und USB-Anschluss bilden die Front des Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP65xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.

Die 7-Slot-ATX-Panel-PCs CP65xx können mit 12-, 15- oder 19-Zoll-TFT-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem ist eine große Zahl von Erweiterungen mit elektromechanischen Tastern verfügbar.

Skalierbare Performance

Ausgestattet mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7 auf einem ATX-Motherboard verfügen die CP65xx über PCI- und PCI-Express-Slots. Es kann ein Multi-DVD-Laufwerk eingebaut werden.

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Zur Spannungsversorgung wird im PC ein 100 bis 240-V-AC-Full-Range-Netzteil oder ein 24-V-DC-Netzteil eingesetzt. Das Control Panel wird über DVI und USB am PC angeschlossen. Die Spannungsversorgung des Control Panels erfolgt aus dem PC heraus. Die Kabel verlaufen im PC-Gehäuse.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP65xx-xxxx-0090Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*)
(6. Generation)
oder
Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder
Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder
Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*)
(7. Generation)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP65xx-xxxx-0090Optionen
GerätetypEinbau-Panel-PC
Gehäuse7-Slot-ATX-Gehäuse
Installationausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile
SchutzartFrontseite IP65, Rückseite IP20
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Displaygröße/Auflösung12" 800 x 600, 15" 1024 x 768 oder 19" 1280 x 1024
TouchscreenSinglefinger-Touchscreen oder Touchpad
Fronttastaturalphanumerische oder numerische PC-Tastatur im US-Layout oder nur Funktionstasten, jede Variante mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs oder Frontfolie ohne Tasten, nur Display
ProzessorIntel® Celeron® G3900 2,8 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50)bis Intel® Core™ i7-7700 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80)
MotherboardATX-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 6./7. Generation
PCIe-/PCI-Slots2 x PCIe-x1, 2 x PCIe-x4, 1 x PCIe-x16, 2 x PCI für Steckkarten bis 190 mm Länge
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 64 GB DDR4-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000BASE-T on-board
RAIDOn-Board-SATA-RAID-1-Controller
Festplatten/FlashFestplatte, 3½ Zoll, 1 TBFestplatte bis zu 4 TB, SSD, CFast
DVD-LaufwerkMulti-DVD
Schnittstellen4 x USB 3.0, 2 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x RS232, PS/2-Tastatur und -Maus8 x USB 2.0, 3 x RS232
Spannungsversorgung100…240 V AC24 V DC, USV
BetriebssystemWindows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise
CP65xx-xxxx-0090Einbau-Panel-PCs
CP6501-0000-009012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten
CP6501-0001-009012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, Touchscreen
CP6501-0020-009012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP6501-0021-009012-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen
CP6511-0000-009012-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten
CP6511-0001-009012-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten, Touchscreen
CP6521-0000-009012-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur
CP6521-0001-009012-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchscreen
CP6521-0002-009012-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchpad
CP6531-0000-009012-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur
CP6531-0001-009012-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchscreen
CP6531-0002-009012-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchpad
CP6502-0000-009015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten
CP6502-0001-009015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, Touchscreen
CP6502-0020-009015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP6502-0021-009015-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen
CP6512-0000-009015-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten
CP6512-0001-009015-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten, Touchscreen
CP6522-0000-009015-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur
CP6522-0001-009015-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchscreen
CP6522-0002-009015-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchpad
CP6532-0000-009015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur
CP6532-0001-009015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchscreen
CP6532-0002-009015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchpad
CP6542-0000-009015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten
CP6542-0001-009015-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten, Touchscreen
CP6503-0000-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten
CP6503-0001-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, Touchscreen
CP6503-0020-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front
CP6503-0021-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen
CP6513-0000-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten
CP6513-0001-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten, Touchscreen
CP6523-0000-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur
CP6523-0001-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchscreen
CP6523-0002-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchpad
CP6533-0000-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur
CP6533-0001-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchscreen
CP6533-0002-009019-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchpad

Bei Bestellung des Panel-PCs ohne Touchscreen, Touchpad oder USB-Buchse in der Front besteht keine Möglichkeit zur Mausbedienung. Die Option eines Touchscreens wird dringend empfohlen. Die Nachrüstung eines Touchscreens ist kostenintensiv.

OptionenCP65xx-xxxx-0090
C9900-C611Prozessor Intel® Pentium® G4400 der sechsten Generation, 3,3 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C612Prozessor Intel® Core™ i3-6100 der sechsten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 60), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C615Prozessor Intel® Core™ i3-7101E der siebten Generation, 3,9 GHz, 2 Cores (TC3: 60), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50)
C9900-C613Prozessor Intel® Core™ i5-6500 der sechsten Generation, 3,2 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 70), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C616Prozessor Intel® Core™ i5-7500 der siebten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC3: 70), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50)
C9900-C614Prozessor Intel® Core™ i7-6700 der sechsten Generation, 3,4 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 80), statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC2, TC3: 50)
C9900-C617Prozessor Intel® Core™ i7-7700 der siebten Generation, 3,6 GHz, 4 Cores (TC3: 80), erfordert Windows 10, 64 Bit oder Windows Server 2016, statt Intel® Celeron® G3900 2,8 GHz (TC3: 50)
C9900-R270Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R271Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R272Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-R273Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB
C9900-T902Touchscreen-Stift mit Wandhalter für CP6xxx
C9900-E1952 USB-Ports des Motherboards, herausgeführt in einer Slotblende
C9900-E1662 serielle Schnittstellen RS232 des Motherboards, herausgeführt mit 2 D-Sub-9-Anschlüssen in einer Slotblende
C9900-E2031 serielle Schnittstelle RS232 des Motherboards, herausgeführt mit einem D-Sub-9-Anschluss in einer Slotblende
C9900-E209Modul zur galvanischen Trennung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards, mit Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E210Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS485, konfiguriert als Endpunkt ohne Echo, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-E211Modul zur Wandlung einer RS232-Schnittstelle des Motherboards in RS422, konfiguriert als Vollduplex-Endpunkt, D-Sub, 9-polig, Überspannungsschutz, galvanische Trennung, zur Montage innen an Slotblende C9900-M568, C9900-M569 oder in einem C6640/C6650 an Steckerblende C9900-M571. Eine Blende ist erforderlich.
C9900-M568Slotblende für ein serielles Schnittstellenmodul C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit einem Modul bestellbar
C9900-M569Slotblende für zwei serielle Schnittstellenmodule C9900-E209, C9900-E210 oder C9900-E211, nur zusammen mit zwei Modulen bestellbar
C9900-H755Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H756Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H795Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, mit Montageadapter, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-D192Slot für 1 CFast-Karte, SATA-Anschluss, für den Einbau in einen Steckkarten-Slot
C9900-H58540-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte, Minderpreis
C9900-H58980-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H626160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H671320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 3½-Zoll-Festplatte
C9900-H201Festplatte, 3½ Zoll, 2 TB, statt Festplatte 1 TB
C9900-H202Festplatte, 3½ Zoll, 4 TB, statt Festplatte 1 TB
C9900-B528BIOS zum Booten von Speichermedien größer als 2 TB, UEFI aktiviert, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem
C9900-D118Multi-DVD-Laufwerk Slimline, liest CD-ROM und DVD-ROM, liest und schreibt CD-R/-RW, DVD-R/+R/-RW/+RW 4,7 GB und DVD-R/+R DL 8,5 GB
C9900-P20824-V-DC-Netzteil, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-P20924-V-DC-Netzteil mit integrierter USV, statt 100–240-V-AC-Full-Range-Netzteil, belegt eine serielle Schnittstelle.
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
Maximal drei serielle Schnittstellen können als Option bestellt werden.
Betriebssysteme Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen