CP6xxx, CP7xxx | Singletouch-Panel-PCs

Leistungsstarke Singletouch-Panel-PCs

Beckhoff gehört zu den Pionieren der PC-basierten Automatisierung: Schon 1986 wurde die erste PC-Steuerung ausgeliefert. Aufgrund des in den letzten Jahrzehnten gewachsenen, profunden Technologie-Know-hows zeichnen sich die Beckhoff Panel-PCs durch höchste Qualität aus und sind weltweit erfolgreich im Einsatz.

Wesentliches Merkmal der Beckhoff Produktphilosophie ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Demzufolge integrieren die Beckhoff Industrie-PCs das Neuste, was der Technologiemarkt zu bieten hat. Jede neue Technologie, ob aus dem Industrie- oder dem Consumer-Segment, wird von Beckhoff auf ihre sinnvolle industrielle Nutzung geprüft, adaptiert, gegebenenfalls optimiert und integriert. Herausragendes Beispiel ist hier z. B. die Integration von moderner Multitouch-Technologie in den Geräteserien CP2xxx und CP3xxx. Im Consumer-Markt seit dem Jahr 2007 auf dem Vormarsch, nutzt Beckhoff die Vorteile der modernen Touch-Technologie seit 2012 konsequent in seinen Panel-PCs und bietet so die Möglichkeit zum zeitgemäßen und intuitiven Bedienen von Maschinen und Anlagen. Dabei wurde das Funktionsprinzip der kapazitiven Touch-Technologie durch entsprechende, von Beckhoff integrierte Basistechnologien industrietauglich gemacht in Bezug auf Verfügbarkeit, Störfestigkeit, mechanische Stabilität und äußere Abmessungen. Die Produktfamilien CP2xxx und CP3xxx stellen dabei überzeugend dar, wie State-of-the-Art-Consumer-Technologie auch im industriellen Umfeld erfolgreich eingesetzt werden kann.

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Moderne Industrie-PC-Technik in den unterschiedlichsten Formfaktoren, ergänzt durch ein abgestimmtes Portfolio an Zubehörkomponenten sowie die Automatisierungssoftware TwinCAT, machen die Beckhoff Panel-PCs zum Herzstück vielfältiger Automatisierungsaufgaben: von der Steuerung von Maschinen, Prozessen und Logistikanlagen, der Vernetzung von Anlagenteilen bis zur Datenerfassung und zur Bildverarbeitung. Im Bereich klassischer Steuerungsaufgaben ersetzt die PC-basierte Steuerungstechnik, aufgrund ihrer hervorragenden Skalierbarkeit und Flexibilität, zunehmend die Hardware-SPS.

Langzeitverfügbare Singletouch-Technologie

Auch wenn heute im Zuge der allgemeinen Digitalisierung moderne Multitouch-Bedienszenarien nicht mehr wegzudenken sind aus Industrieanwendungen, gibt es nach wie vor einen großen Markt an Singletouch-Applikationen. Häufig werden sie mit Hilfe von resistiver Touch-Technologie realisiert. Seit über 20 Jahren setzt Beckhoff diese Technik erfolgreich in einer Vielzahl an Singletouch-Panel-PCs ein. Insbesondere für preissensitive Applikationen kommen hier die Beckhoff Geräteserien CP6606/CP6600 und CP6706/CP6700 zum Einsatz. Kunden steht heute ein umfassendes Angebot an verschiedensten Ausstattungsvarianten zur Verfügung:

  • Diagonalen von 5,7 bis 19 Zoll
  • 4:3, 5:4 oder Widescreen-Format
  • PC-Technik von Arm® Cortex® über Intel Atom® CPUs bis hin zu den modernsten Intel® Core™ i Multicore-CPUs
  • Montage in der Front eines Schaltschranks oder am Tragarm
  • modernste Speichertechnologien als CFast-Karte, 2½-Zoll-SSD oder -HDD
  • Standard- oder kundenspezifisch modifizierte Ausführung

Singletouch-Technologie

Um den hohen Ansprüchen hinsichtlich der mechanischen Stabilität, der rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, der präzisen Bedienung aber auch eines eleganten Designs gerecht zu werden, nutzt Beckhoff seit jeher nur ausgewählte Singletouch-Screens in verschiedenen Diagonalen. Ihre Langzeitverfügbarkeit bietet ein hohes Maß an Investitionsschutz: So kann der Anwender auch heute noch klassische 4:3-Formate zum Retrofit seiner Maschine aber auch für Neuinstallationen nutzen. Alle nötigen Controller-Boards sind von Beckhoff selbst entwickelt und in-House gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, welches auch im rauen Maschinenumfeld eine zuverlässige Bedienung ermöglicht.

Perfekt abgestimmte PC-Hardware

Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbstentwickelten und -gefertigten Motherboards auch hier auf eigenes Know-how. So profitiert der Anwender von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. Abgerundet wird die Beckhoff-Hardwareentwicklung durch eigene BIOS-Entwicklung, umfassendes Know-how im Bereich der Microsoft-Betriebssysteme sowie das ultrakompakten Beckhoff Betriebssystem TwinCAT/BSD.

Unterschiedliche Produktfamilien adressieren hierbei verschiedene Anwendungsfälle, z. B.:

  • CP6606/CP6600 oder CP6706/CP6700 als Economy-Panel-PCs
  • CP62xx als Einbaugerät mit vielfältigen Varianten
  • CP72xx in IP65-Ausführung, ausgestattet mit modernster Intel® Core™ i Technologie
  • CP77xx in IP65-Ausführung für mittlere Leistungsklassen

In jeder Ausführung und Bilddiagonale sind darüber hinaus kundenspezifische Anpassungen möglich.

Ihre Auswahl: