Die lüfterlosen Einbau-Panel-PCs der Serie CP27xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP27xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP27xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter unter Windows 10 IoT Enterprise.
Skalierbare Performance
Die CP27xx-Panel-PCs sind mit Intel Atom® mit bis zu vier Cores ausgestattet und verfügen dabei über ein oder zwei CFast-Karten.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Die CP27xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene in der Nähe des PCs installiert werden.
Zugänglichkeit der Komponenten
Die Datenträger und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite zugänglich.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CP27xx ideal als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung geeignet. Optional wird eine dritte unabhängige Ethernet-Schnittstelle angeboten.
Flexible Erweiterungsmöglichkeiten
Ein optionaler PCIe-Modulslot bietet die Möglichkeit zur Erweiterung des PCs, z. B. mit weiteren Ethernet-Schnittstellen.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im April 2025
Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
CP27xx-0030 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Produktankündigung |
CP27xx-0020 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Serienlieferung |
CP27xx-0010 | Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | CP27xx-0030 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse mit Glasfront | Edelstahlgehäuse mit Glasfront bei 12,1"-, 15", 15,6"-, 18,5"- und 21,5"-Display |
Aufnahme Festplatte/Flash | 2 Slots für CFast | |
Installation | ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |
Schutzart | Frontseite IP65, Rückseite IP20 | |
Betriebstemperatur | 0…55 °C | |
Displaygröße/Auflösung | 12" 800 x 600, 12,1" 1280 x 800, 15" 1024 x 768, 15,6" 1366 x 768, 18,5" 1366 x 768, 19" 1280 x 1024, 21,5" 1920 x 1080 oder 24" 1920 x 1080 | |
Touchscreen | Multifinger-Touchscreen | |
Prozessor | Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40) | Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) |
Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® x6 | |
PCIe-/PCI-Slots | – | 1 PCIe-Modulslot |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 8 GB DDR4-RAM |
Grafik | im Prozessor integriert | |
Ethernet | 2 x 100/1000/2500BASE-T on-board | 1 zusätzlicher 100/1000/2500BASE-T |
Festplatten/Flash | 40-GB-CFast-Karte | bis zu 320-GB-CFast-Karte |
Schnittstellen | 2 x USB 3.1 Gen. 2, 2 x USB 2.0, 1 x DVI | 1 x USB in der Front |
Spannungsversorgung | 24 V DC | USV |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD |
CP27xx-0030 | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC |
---|---|
CP2712-0030 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Multifinger-Touchscreen |
CP2713-0030 | 12,1-Zoll-Display 1280 x 800, Multifinger-Touchscreen |
CP2715-0030 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CP2716-0030 | 15,6-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CP2718-0030 | 18,5-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen |
CP2719-0030 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen |
CP2721-0030 | 21,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
CP2724-0030 | 24-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen |
Optionen | CP27xx-0030 |
---|---|
C9900-T327 | 18,5-Zoll-Display mit Full HD-Auflösung 1920 x 1080, statt Standard-Auflösung 1366 x 768 |
C9900-E268 | 1-Port-USB-Schnittstelle in der Front eines CP2xxx ohne Tastererweiterung, USB-A-Buchse IP65 |
C9900-F942 | Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x13-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F944 | Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x15-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F945 | Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x16-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F946 | Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x18-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F948 | Edelstahlfront mit blauer Silikondichtung für horizontale Ausrichtung des CP2x21-00x0, Edelstahl 1.4404, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-C591 | Prozessor Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM |
C9900-B628 | Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als 100/1000/2500BASE-T-Anschluss auf der Steckerblende im Anschlussbereich |
C9900-B518 | 1 PCIe-Modulslot, integriert im CP27xx, zum Einbau von Beckhoff PCIe-Modulen, statt einer Steckerblende zum Herausführen von Schnittstellen |
C9900-E233 | 1 serielle Schnittstelle RS232 herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5, CP2xxx oder CP62xx |
C9900-E234 | 2 USB-Ports des Motherboards herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5, CP2xxx oder CP62xx |
C9900-E240 | Serielle Schnittstelle COM2, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig |
C9900-E241 | Serielle Schnittstelle COM2 RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on |
C9900-E242 | Serielle Schnittstelle COM2 RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on |
C9900-H583 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H587 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H624 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H669 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H620 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H628 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H673 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-U209 | unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
C9900-U332-0010 | Akkupack für 24-V-Netzteil mit integrierter USV C9900-U209 bei PCs mit Intel-Atom®-Prozessor, extern zur Hutschienenmontage, 1,2 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
CP27xx-0030 | Optionen für CP27xx mit 1 Modulslot C9900-B518 |
---|---|
FC9062 | Gigabit-Ethernet-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, PCI-Express-x1-Bus |
C9900-E301 | RS232-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K920 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig. |
C9900-K920 | RS232-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 0,50 m |
C9900-E309 | RS485-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanäle, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig. |
C9900-E310 | RS422-PCIe-Modul für PCs mit Beckhoff PCIe-Modulslots, 2 Kanal, galvanische Trennung, 2 Buchsen ix Industrial® Typ B.
Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on. Erfordert 2 Adapterkabel C9900-K922 ix Industrial® Typ B auf D-Sub, 9-polig. |
C9900-K922 | RS422/RS485-Kabel, geschirmt, PVC, 5 x 2 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, ix Industrial®, Typ B, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10-polig – D-Sub, Kupplung, gerade, Buchse, IP20, 9-polig, 0,50 m |
C9900-E277 | USB-3.0-PCIe-Modul
– 2-Port-USB-3.0-Schnittstelle – USB-Übertragungsrate bis 5 GBit/s, entsprechend USB 3.0 – kompatibel zu allen USB-Standards – liefert bis zu 1 A Stromversorgung an jedem USB-Anschluss – erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 |
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, sowie TwinCAT/BSD
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen