Wartungsarm, robust und geräuschlos

Lüfterlose Industrie-PCs

Lüfterlose Industrie-PCs mit hoher Zuverlässigkeit und geringen Wartungskosten

Das lüfterlose Beckhoff Portfolio punktet in Vielfalt und Skalierbarkeit.
Das lüfterlose Beckhoff Portfolio punktet in Vielfalt und Skalierbarkeit.

Das lüfterlose Beckhoff IPC-Portfolio punktet in Vielfalt und Skalierbarkeit. Lüfterlose Industrie-Computer bieten entscheidende Vorteile gegenüber aktiv gekühlten Systemen. Wenn zudem Flash-Speichermedien verwendet werden, kommen keine rotierenden Bauteile zum Einsatz.

Trotz passiver Kühlung ist der Einsatz auch bei industriellen Umgebungsbedingungen und hohen Temperaturen möglich. Zugleich können verlässliche und geräuschlose Anwendungen realisiert werden.

Vorteile lüfterloser IPCs

  • besonders robust
  • lange Lebensdauer
  • geräuschloser Betrieb
  • reduzierter Wartungsaufwand
  • Staub- und Schmutzresistenz

Lüfterlose Embedded-PCs

Die hutschienenmontierbaren, lüfterlosen Embedded-PCs können flexibel mit unterschiedlichen Prozessor-Leistungsklassen ausgestattet werden.

Die lüfterlose Embedded-PC-Serie CX8200 ist eine Weiterentwicklung der CX8100-Serie, ausgestattet mit einem schnelleren und modernen Prozessor des Typs Arm® Cortex®-A53 mit 64-Bit-Architektur. Die hutschienenmontierbaren Embedded-PCs der Serie CX5300 sind mit der Prozessorserie Intel® Atom® x6 ausgestattet. Wie bei allen neueren Embedded-PCs kann das gesamte Spektrum an EtherCAT-Klemmen oder K-Bus-Klemmen unmittelbar angereiht werden.

Die Geräte der Serie CX5600 und der CX2033 sind modular erweiterbare Embedded-PCs, die über eine CPU vom Typ AMD Ryzen™ verfügen. Sie sind lüfterlos und ohne rotierende Bauteile ausgeführt.

Lüfterlose Panel-PCs

Die lüfterlosen Panel-PCs der Serie CP27xx und CP37xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie ein zeitgemäßes elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder die Montage direkt an einen Tragarm. Die CP27xx und CP37xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernsten Intel Atom® Architekturen.

Lüfterlose Industrie-PCs

Auch Beckhoff Schaltschrank-Industrie-PCs sind in verschiedenen lüfterlosen Varianten verfügbar.

Die Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C601x können mit der Serie Intel Atom® x6 ausgestattet werden und bieten so höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank. Sie eignen sich ideal zum Steuern, Visualisieren und Kommunizieren, zum Beispiel in die Cloud. Die ebenfalls lüfterlosen Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C70xx in IP65 eignen sich besonders zur Realisierung moderner Industrie-4.0-Konzepte.

Die Baureihe C602x eröffnet durch die lüfterlose Integration von Prozessoren vom Typ Intel® Core™ i U der 15-W-Klasse neue Anwendungsbereiche und Möglichkeiten.

Die lüfterlose Industrie-PC-Serie C65xx ist für den Einbau in die Schaltschrankwand oder in die Rückwand eines Steuer- oder Bediengehäuses konzipiert. Dabei wird der Kühlkörper des Industrie-PCs in einem passenden Ausschnitt durch die Schaltschrank- oder Gehäusewand nach außen geführt. So wird die vorhandene Verlustleistung von Prozessor und Chipsatz direkt an die Umgebung abgegeben. Integrierte Dichtungen sorgen für einen IP65-Abschluss. Dadurch wird eine hohe thermische Stabilität bei gleichzeitiger Lüfterlosigkeit ermöglicht.

Produkte

Embedded-PC-Serie CX7000

Embedded-PC-Serie CX7000

Der Embedded-PC CX7000 ist als leistungsfähige und kostengünstige Kleinsteuerung mit der Softwaregeneration TwinCAT 3 nutzbar.

Embedded-PC-Serie CX8200

Embedded-PC-Serie CX8200

Die Embedded-PC-Serie vereint höhere Rechenleistung und moderne Arm® Cortex®-A53 Architektur in einem kompakten Format.

Embedded-PC-Serie CX9240

Embedded-PC-Serie CX9240

Die kompakte, hutschienenmontierbare PC-Steuerung für den universellen Einsatz mit moderner Arm® Cortex®-A53 Architektur.

Embedded-PC-Serie CX5300

Embedded-PC-Serie CX5300

Die Embedded-PCs der Serie CX5300 ergänzen die CX5200-Baureihe um deutlich leistungsfähigere Prozessoren der Serie Intel Atom® x6.

Ultra-Kompakt-Industrie-PCs in IP65

Ultra-Kompakt-Industrie-PCs in IP65

Der lüfterlose Ultra-Kompakt-Industrie-PC bringt Multicore für komplexe Diagnose- oder Condition-Monitoring-Aufgaben direkt an die Maschine.

Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Ultra-Kompakt-Industrie-PCs

Die skalierbare Serie C60xx vereint höchste Rechenleistung im derzeit kompaktesten Format mit vielfältigen Möglichkeiten zur Installation im Schaltschrank.

CP27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

CP27xx | Lüfterloser Multitouch-Einbau-Panel-PC

Die lüfterlosen Einbau-Panel-PCs der Serie CP27xx zeichnen sich durch ein modernes Bedienkonzept mit Multitouch-Display sowie zeitgemäßes, elegantes Gerätedesign aus. Sie sind konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks. Die CP27xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße zur Verfügung. Die Einbau-Industrie-PCs CP27xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter unter Windows 10 IoT Enterprise.

CP37xx | Multitouch-Panel-PC

CP37xx | Multitouch-Panel-PC

Mit der Baureihe CP37xx lässt sich Multitouch als Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Intel-Atom®-Prozessoren mit bis zu vier Cores bieten die Panel-PCs eine hohe Rechenleistung.

CX2033 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ V1202B

CX2033 | Embedded-PC mit AMD Ryzen™ V1202B

Der CX2033 ist ein modular erweiterbarer Embedded-PC für die Hutschienenmontage und verfügt über eine CPU vom Typ AMD Ryzen™ V1202B mit 2,3 GHz bei zwei Kernen. Das für den Betrieb benötigte Netzteil erlaubt die direkte Verwendung und Anreihung aller Beckhoff I/O-Komponenten an dieses CPU-Modul.

Embedded-PC-Serie CX5600

Embedded-PC-Serie CX5600

Die Embedded-PCs der Serie CX5600 verfügen über eine CPU vom Typ AMD Ryzen™ mit zwei Kernen.

Lüfterlose Einbau-Industrie-PCs

Lüfterlose Einbau-Industrie-PCs

Die lüfterlose Industrie-PC-Serie C65xx ist für den Einbau in die Schaltschrankwand oder in die Rückwand eines Steuer- oder Bediengehäuses konzipiert.