IPC-News

Ihre Auswahl:
Alle Filter zurücksetzen Ergebnisse: 107
Virtuelle SPS und Safety-SPS

Virtuelle SPS und Safety-SPS

Der Begriff der Virtualisierung tritt in den letzten Jahren im Automatisierungskontext immer häufiger auf. Was zeichnet die virtuelle Steuerungstechnik besonders aus und welche Verbindung besteht zur Sicherheitstechnik?

Next-Multitouch-Panel-Generation

Next-Multitouch-Panel-Generation

Eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen – neu vereint in einer kostenoptimierten Baureihe: Die nächste Generation der Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Wir stellen die neuen Geräte vor.

Effizienz in der Bedienung: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Effizienz in der Bedienung: die Next-Multitouch-Panel-Generation

Die modernen, kostenoptimierten Baureihen der Next-Multitouch-Panels erweitern die große Vielfalt des Portfolios von Beckhoff. Die nächste Generation der Panels bietet einen hohen Bedienkomfort durch modernste Multitouch-Technologie, eine hochwertige Optik und Haptik sowie eine breite Auswahl an Formaten und Optionen.

Embedded-PCs mit CPU der Serie Arm® Cortex®

Embedded-PCs mit CPU der Serie Arm® Cortex®

Unsere Embedded-PCs CX82xx und CX9240 mit dem Prozessor Arm® Cortex®-A53 sind jetzt verfügbar und können auch mit einem Linux®-Betriebssystem betrieben werden. Erfahren Sie in diesem Video mehr über die Leistungsdaten und über Pläne für zukünftige Geräte mit CPUs der Serie Arm® Cortex®.

Enormer Leistungssprung durch Prozessorkerne im Turbo-Modus

Enormer Leistungssprung durch Prozessorkerne im Turbo-Modus

Zur optimalen Anpassung der Prozessorkerne an die jeweiligen Anforderungen kann mit TwinCAT Core Boost ab sofort die Rechenperformance einzelner Echtzeit- oder User-Mode-Kerne um bis zu 50 % gesteigert werden.

Embedded-PC für die Gebäudeautomatisierung

Embedded-PC für die Gebäudeautomatisierung

Der CX7291 erweitert die CX7000-Baureihe um ein Gerät mit BACnet/IP-Schnittstelle, das sich ideal für die Gebäudeautomatisierung eignet. Ausgestattet ist der Embedded-PC mit einem Arm® Cortex®-A9 Singlecore-Prozessor mit 720 MHz.

Embedded-PC mit PROFINET-RT-Device-Schnittstelle

Embedded-PC mit PROFINET-RT-Device-Schnittstelle

Der CX7293 erweitert die CX7000-Baureihe um ein Gerät mit PROFINET-RT-Device-Schnittstelle. Ausgestattet ist der Embedded-PC mit einem Arm® Cortex®-A9 Singlecore-Prozessor mit 720 MHz.

Industrie-Server für den Schaltschrankeinbau

Industrie-Server für den Schaltschrankeinbau

Der neue Industrie-Server C6670-0020 ist mit zwei Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 5. Generation mit bis zu 32 Cores pro CPU und einem Speicher von 128 bis 1.024 GB DDR5-RAM ausgestattet. Damit eignet er sich ideal für Maschinensteuerungen mit dem Planarmotorantriebssystem XPlanar.

KI-Applikationen hochkompakt und mit Grafikkarte lösen

KI-Applikationen hochkompakt und mit Grafikkarte lösen

Der leistungsfähige Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6043 ist mit dem neuesten Intel® Core™ Prozessoren der 12. und 13. Generation ausgestattet. Zusätzlich kann der C6043 ab Werk mit einer Grafikkarte mit NVIDIA® GPU ausgestattet werden.