LösenAnheftenSchließen

CX7291 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und BACnet/IPNeu

CX7291 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und BACnet/IP

CX7291 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und BACnet/IP

Ethernet-Anschluss
MicroSD
2 x RJ45 (switched)
Adresswahlschalter
CX7291 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und BACnet/IP

CX7291 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und BACnet/IP

Powerkontakt +24 V
Powerkontakt 0 V
+24 V US
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 5
Eingang 7
+24 V UP
Ausgang 1
Ausgang 3
0 V US
Eingang 2
Eingang 4
Eingang 6
Eingang 8
0 V UP
Ausgang 2
Ausgang 4
CX7291 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und BACnet/IP

CX7291 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und BACnet/IP

CX7291 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und BACnet/IP

CX7291 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-A9 und BACnet/IP

Der Embedded-PC CX7291 verfügt über einen Arm® Cortex®-A9 Singlecore-Prozessor mit 720 MHz. Die Grundausstattung des CX7291 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge.

Wahlweise können E-Bus- oder K-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX7291 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über die Ethernet-Schnittstelle.

BACnet/IP (Building Automation Control Network) ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommunikationsprotokoll für die Gebäudeautomatisierung. Verwendung findet es in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung, Sicherheits- und Brandmeldetechnik.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenCX7291
ProzessorArm® Cortex®-A9, 720 MHz
Anzahl Kerne1
Flash-Speicher512 MB MicroSD (optional 16 GB)
Arbeitsspeicher512 MB DDR3-RAM (nicht erweiterbar)
Anzahl Eingänge8 Multifunktionseingänge (24 V DC)
Anzahl Ausgänge4 Multifunktionsausgänge (24 V DC, 0,5 A, 1-Leitertechnik)
Persistenter Speicher1-Sekunden-USV (für 1 MB persistente Daten)
Schnittstellen1 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x USB, 1 x Businterface
Businterface2 x RJ45 (switched) mit BACnet/IP
Übertragungsraten10/100/1000 MBit/s
Diagnose-LED1 x TC-Status, 1 x WD, 1 x Error
Uhrinterne, kondensatorgepufferte Realtime-Clock für Zeit und Datum (Speicher > 21 Tage)
BetriebssystemTwinCAT/RTOS
SteuerungssoftwareTwinCAT-3-Runtime (XAR) ab TwinCAT 3.1 Build 4026
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromversorgung E-Bus/K-Bus2 A
Max. Leistungsaufnahme4 W
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)7 W
Max. zusätzliche Leistungsaufnahme
E-Bus/K-Bus
10 W (5 V/max. 2 A)
Abmessungen (B x H x T)71 mm x 100 mm x 73 mm
Gewichtca. 220 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
SchutzartIP20
Enthaltene TwinCAT 3 FunctionTC1000 TwinCAT 3 ADS, TC1100 TwinCAT 3 I/O, TC1200 TwinCAT 3 PLC, TF4100 TwinCAT 3 Controller Toolbox, TF4110 TwinCAT 3 Temperature Controller, TF6255 TwinCAT 3 Modbus RTU, TF6340 TwinCAT 3 Serial Communication, TF6701 TwinCAT 3 IoT Communication (MQTT), TF6730 TwinCAT 3 IoT Communicator
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelBasic (10); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Digital-Eingang
Anschlusstechnik1-Leiter
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
SpezifikationEN 61131-2, Typ 3
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V
Eingangsfilterkonfigurierbar, Default: 3 ms, min.: 10 µs
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Digital-Ausgang
Anschlusstechnik1-Leiter
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
SchaltzeitenTON: 20 µs typ., TOFF: 10 µs
Kurzschlussstrom< 2 A typ.
Abschaltenergie (ind.) max.< 150 mJ/Kanal
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Zähler
Anschlusstechnik1 x Vor-/Rückwärtszähler, 1 x Vor- oder Rückwärtszähler
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
SpezifikationEN 61131-2, Typ 3
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V
GrenzfrequenzVor-/Rückwärtszähler: 20 kHz, Vorwärtszähler: 100 kHz
Zählertiefe32 Bit
Ausgangsstrom max.24 V/0,5 A (kurzschlussfest)
Besondere EigenschaftenZählerwert setzen, Schaltausgang, Wert nachladen
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Encoder
TechnikInkremental-Encoder-Interface
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
SpezifikationEN 61131-2, Typ 3
Geberanschluss1 x A, B: 24 V Single-Ended-Anschluss
Zusätzliche EingängeLatch-Eingang, 24 V DC
Grenzfrequenz250.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 62,5 kHz
Zählertiefe32 Bit
Quadraturdecoder4-fach-Auswertung
Ausgangsstrom max.24 V/0,5 A (kurzschlussfest)
Besondere EigenschaftenLatch-Funktion, Software-Gate, Zählerwert setzen, Schaltausgang, Wert nachladen
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Analog-Eingang
Anzahl Eingänge2
Techniksingle-ended
Signalspannung0…10 V
Innenwiderstand500 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter2 kHz
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Technische DatenMultifunktions-I/Os | Pulsweitenmodulation
AnschlusstechnikPWM-Ausgang
Anzahl Ausgänge2
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Lastartohmsch, induktiv, Lampenlast
Ausgangsstrom max.24 V/0,5 A (kurzschlussfest)
Frequenz15 Hz…100 kHz
Tastverhältnis0…100 % (TON > 20 ns, TOFF > 200 ns)
Kurzschlussstrom< 2 A typ.
Besondere Eigenschaftenfür jeden Kanal kann eine eigene Frequenz eingestellt werden
Optionen
CX1900-013116-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte*
*Nur als Flash-Speicher-Erweiterung zu einem bestellten CX-CPU-Modul verfügbar. Passend für CX7xxx, CX80xx, CX81xx, CX9020.
Zubehör
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen