![CX2900-0192 | Akkupack für CX20xx](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx2900-0192__web_preview.png)
Für das Netzteil-Modul CX2100-0914 mit integrierter USV steht der passende Akkupack CX2900-0192 zur Verfügung. Mit dem CX2100-0914 kann der externe Akkupack geladen und im Spannungsausfall das System sowie ggf. externe Komponenten wie Control Panels mitversorgt werden. Der CX2900-0192 mit Metallgehäuse kann beliebig im Schaltschrank auf einer Hutschiene TS35x15 2.3 platziert werden. Er wird kontinuierlich vom Ladegerät CX2100-0914 überwacht und ist daher immer optimal geladen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX2900-0192 |
---|---|
Gehäuse | Metallgehäuse zur Montage auf Hutschiene TS35x15 2.3 |
Spannungsversorgung | über Netzteil CX2100-0914 |
Speichertechnologie | VRLA-AGM (Blei-Akkumulator) |
Kapazität | 3,4 Ah |
Sicherung | 10 A |
Anschlussart | RJ45-Buchse; 3-polige Buchse, male |
Display | – |
Diagnose-LED | 1 x Charge, 1 x Link, 1 x Ladeanzeige |
Abmessungen (B x H x T) | 163 mm x 90 mm x 85 mm |
Gewicht | ca. 2100 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+50 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Zubehör | |
---|---|
CX2900-0104 | Steckersatz (Ersatzteil) zur Verbindung von USV-Modul CX2100-0914 und Akkupack CX2900-0192 |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen