![CX8180 | Embedded-PC mit RS232/RS485](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx8180__web_preview.png)
Der CX8180 besitzt zwei serielle Schnittstellen, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Die beiden seriellen Schnittstellen befinden sich auf der D-Sub-Buchse. Sie sind an kein Protokoll gebunden und können mit den entsprechenden TwinCAT 3 Functions für die unterschiedlichen seriellen Kommunikationsprotokolle verwendet werden. Wahlweise können E-Bus- oder K-Bus-Klemmen angereiht werden; der CX8180 erkennt in der Hochlaufphase automatisch, welches System angeschlossen ist. Programmiert wird die Steuerung mit TwinCAT 3 über die Ethernet-Schnittstelle. TwinCAT-3-Lizenzen müssen anhand der TwinCAT-3-Preisliste mitbestellt werden.
Für den CX8180 stehen weitere TwinCAT 3 Functions und auch Protokolle zur Verfügung, zum Beispiel OPC UA, MQTT, Modbus TCP oder Modbus RTU. Alle Functions und Protokolle finden Sie im Produktfinder TwinCAT, wenn Sie den Filter unter TwinCAT-3-Plattform-Level auf P20 einstellen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | CX8180 |
---|---|
Prozessor | Arm® Cortex®-A9, 800 MHz (TC3: 20) |
Anzahl Kerne | 1 |
Flash-Speicher | Einschub für MicroSD-Karte, 512-MB-Karte enthalten (erweiterbar) |
Arbeitsspeicher | 512 MB DDR3-RAM (nicht erweiterbar) |
1-Sekunden-USV | integriert (1 MB auf MicroSD-Karte) |
Schnittstellen | 1 x RJ45 10/100 MBit/s, 1 x Businterface |
Businterface | D-Sub-Buchse, 9-polig, 1 x RS232, 1 x RS485 |
Übertragungsraten | 300 Baud…115 kBaud |
Diagnose-LED | 1 x TC-Status, 1 x WD, 1 x Error |
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie hinter der Frontklappe, wechselbar) |
Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Steuerungssoftware | TwinCAT-3-Runtime (XAR) |
I/O-Anschluss | E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromversorgung E-Bus/K-Bus | 2 A |
Max. Leistungsaufnahme | 4 W |
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden) | 9 W |
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus | 10 W (5 V/max. 2 A) |
Abmessungen (B x H x T) | 71 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | ca. 230 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
TwinCAT-3-Plattform-Level | Economy (20); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier |
Optionen | |
---|---|
CX1900-0123 | 1-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
CX1900-0125 | 2-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
CX1900-0127 | 4-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
CX1900-0129 | 8-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
CX1900-0131 | 16-GB-MicroSD-Karte, statt 512-MB-MicroSD-Karte* |
Zubehör | |
---|---|
CX1900-0102 | Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx – Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh – Polarität bei Montage beachten |
CX1900-0122 | 512-MB-MicroSD-Karte |
CX1900-0124 | 1-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0126 | 2-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0128 | 4-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0130 | 8-GB-MicroSD-Karte |
CX1900-0132 | 16-GB-MicroSD-Karte |
ZB3180 | 9-poliger D-Sub-Stecker für CX8x80/CX7080 (RS232/RS485) mit zuschaltbarem Abschlusswiderstand |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen