LösenAnheftenSchließen

CX5330 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-ProzessorNeu

CX5330 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

CX5330 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

Ethernet- und USB-Anschluss
DisplayPort
CX5330 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

CX5330 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor

Embedded-PC-Serie CX5300 mit neuester Generation Intel-Atom®-CPUs

Embedded-PC-Serie CX5300 mit neuester Generation Intel-Atom®-CPUs

Der CX5330 ist ein Embedded-PC auf Basis des Intel-Atom®-Prozessors x6214RE mit 1,4 GHz (dual-core) und 4 GB LPDDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.1- und eine DisplayPort-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise aus E-Bus- oder K-Busklemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite kann ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie angesteckt werden. Obwohl die Gesamtanzahl der ansteckbaren Module auf eins begrenzt ist, können z. B. zwei weitere Gigabit-Ethernet- oder vier weitere USB-Schnittstellen bzw. ein weiteres Feldbusinterface realisiert werden. Der CX5330 zeichnet sich durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil, eine eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV, insgesamt einem niedrigen Leistungsverbrauch sowie Lüfterlosigkeit aus.

Abhängig von der installierten TwinCAT-Laufzeitumgebung kann das Gerät zur Realisierung von SPS- oder SPS/Motion-Control-Projekten sowohl mit als auch ohne Visualisierung verwendet werden. Auch die Ausführung von Motion-Control-Anwendungen mit interpolierenden Achsbewegungen ist möglich. Der erweiterte Betriebstemperaturbereich von -25…+60 °C erlaubt den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Anwendungen.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024

Produktinformationen

Technische DatenCX5330
ProzessorIntel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40)
Anzahl Kerne2
Flash-SpeicherEinschub für CFast-Karte und MicroSD-Karte, Karten nicht enthalten
Arbeitsspeicher4 GB LPDDR4-RAM (intern, nicht erweiterbar)
1-Sekunden-USVintegriert (1 MB auf CFast-Karte)
Schnittstellen2 x RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.1, 1 x Optionsschnittstelle
Kühlungpassiv
Diagnose-LED1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status
Uhrinterne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie wechselbar)
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD
SteuerungssoftwareTwinCAT-3-Runtime (XAR)
I/O-AnschlussE-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %), galvanische Trennung
Max. Leistungsaufnahme16 W
Max. Leistungsaufnahme (mit USV laden)34 W
Max. Leistungsaufnahme E-Bus/K-Bus10 W (5 V/max. 2 A)
Gewichtca. 1195 g
Abmessungen (B x H x T)142 mm x 100 mm x 92 mm
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
SchutzartIP20
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
TwinCAT-3-Plattform-LevelPerformance (40); eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier
Bestellangaben
CX5330-0100CPU-Modul, kein Betriebssystem, kein TwinCAT
CX5330-0185CPU-Modul, TwinCAT/BSD, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten
CX5330-0190CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, kein TwinCAT
CX5330-0195CPU-Modul, Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, TwinCAT-3-Runtime (XAR), keine Lizenzen enthalten

TwinCAT/BSD erfordert mind. eine 20-GB-CFast-Flash-Karte.

Windows 10 IoT Enterprise erfordert mind. eine 40-GB-CFast-Flash-Karte.

TwinCAT-3-Runtime (XAR) ist vorinstalliert, ohne Lizenzen. Die separat zu bestellenden TwinCAT-3-Lizenzen entnehmen Sie bitte der TwinCAT-3-Preisliste.

Optionsschnittstellen
CX5330-N010DVI-D-Schnittstelle, zusätzlicher DVI-D-Port für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX5330-N011DisplayPort-Schnittstelle, zusätzlicher DisplayPort für Clone und Extended Display Mode.
Wird nicht von TwinCAT/BSD unterstützt.
CX5330-N020Audio-Schnittstelle, 3 x 3,5-mm-Klinkenstecker, Line-In, Mic-In, Line-Out oder 5.1 Surround
CX5330-N030RS232-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig (RXD, TXD, RTS, CTS)
CX5330-N031RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, ohne Echo, Terminierung on
CX5330-N031-0001RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Endpunkt, mit Echo, Terminierung on
CX5330-N031-0002RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, ohne Echo, Terminierung off
CX5330-N031-0003RS485-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Drop-Point, mit Echo, Terminierung off
CX5330-N031-0004RS422-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig, Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt, Terminierung on
CX5330-M1122 x EtherCAT-Master-Schnittstelle
CX5330-B110EtherCAT-Slave-Schnittstelle, EtherCAT IN und OUT (2 x RJ45)
CX5330-M310PROFIBUS-Master-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5330-B310PROFIBUS-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Buchse, 9-polig
CX5330-M510CANopen-Master-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5330-B510CANopen-Slave-Schnittstelle, D-Sub-Stecker, 9-polig
CX5330-M910Ethernet (2 x RJ45-Switch), erweiterbar für Echtzeitprotokolle, z. B. PROFINET, EtherNet/IP, BACnet/IP
Zubehör
CX1900-0102Ersatzbatterie, passend für CX10x0, CX81x0, CX5xxx, CX90x0, CX20xx
– Lithium-Knopfzelle Typ CR2032, 3 V/225 mAh
– Polarität bei Montage beachten
CX1900-013216-GB-MicroSD-Karte
CX2900-002620-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich (nur für Windows-CE- und TwinCAT/BSD-Betriebssysteme)
CX2900-003840-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-004080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0042160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0044320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
CX2900-0101Gehäuse-Verriegelungsclips (schwarz) für CX52x0, CX53x0, CX56x0 und CX20xx
10 Verriegelungssets zu je zwei Clips
CX2900-0102Abdeckung für linksseitigen Busstecker, 5 Stück
CX2900-0108Logostreifen für CX5xxx, durchsichtig für individuelle Beschriftung, Packungsinhalt 20 Stück

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen