Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | X-kodiert |
Strombelastbarkeit | 0,5 A |
Bemessungsspannung | 50 V AC / 60 V DC |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | X-kodiert |
Strombelastbarkeit | 0,5 A |
Bemessungsspannung | 50 V AC / 60 V DC |
Anzugsdrehmoment, Mutter | 0,6 Nm |
Anzahl Steckzyklen | ≥ 100 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 2 x AWG24 |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 8,9 mm |
Min. Biegeradius, bewegt | 15 x Kabelaußendurchmesser |
Min. Biegeradius, nicht bewegt | 8 x Kabelaußendurchmesser |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K749 | 3,00 m |
C9900-K750 | 5,00 m |
C9900-K751 | 10,00 m |
C9900-K752 | 15,00 m |
C9900-K753 | 20,00 m |
C9900-K754 | 25,00 m |
C9900-K755 | 30,00 m |
C9900-K756 | 40,00 m |
C9900-K757 | 50,00 m |
C9900-K758 | 60,00 m |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen