M12, A-kodiert, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4-polig - offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 2 x 0,75 mm² (AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
C9900-K741 | 10,00 m |
C9900-K748 | 20,00 m |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen