LösenAnheftenSchließen

C9900-K730...K739 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG23/7, feste Verlegung, schwarz, Cat.6A

C9900-K730...K739 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG23/7, feste Verlegung, schwarz, Cat.6A

C9900-K730...K739 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG23/7, feste Verlegung, schwarz, Cat.6A

C9900-K730...K739 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG23/7, feste Verlegung, schwarz, Cat.6A

C9900-K730...K739 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PVC, 4 x 2 x AWG23/7, feste Verlegung, schwarz, Cat.6A

M12, X-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP67, 8-polig - M12, X-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP67, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x AWG23/7
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPVC (Polyvinylchlorid)
Kabelaußendurchmesser8,7 mm ± 0,2 mm (0,3425" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K7303,00 m
C9900-K7315,00 m
C9900-K73210,00 m
C9900-K73315,00 m
C9900-K73420,00 m
C9900-K73525,00 m
C9900-K73630,00 m
C9900-K73740,00 m
C9900-K73850,00 m
C9900-K73960,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen