LösenAnheftenSchließen

C9900-K713...K721,-K725,-K729,-K746 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

C9900-K713...K721,-K725,-K729,-K746 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

C9900-K713...K721,-K725,-K729,-K746 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

C9900-K713...K721,-K725,-K729,-K746 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

C9900-K713...K721,-K725,-K729,-K746 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig - RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x AWG24
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser8,9 mm
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K7253,00 m
C9900-K7135,00 m
C9900-K71410,00 m
C9900-K72915,00 m
C9900-K71520,00 m
C9900-K74625,00 m
C9900-K71630,00 m
C9900-K71740,00 m
C9900-K71850,00 m
C9900-K71960,00 m
C9900-K72070,00 m
C9900-K72180,00 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen