LösenAnheftenSchließen

C9900-K584,-K585,-K687,-K538,-K408,-K539...K542 | USB-Extended-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5

C9900-K584,-K585,-K687,-K538,-K408,-K539...K542 | USB-Extended-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5

C9900-K584,-K585,-K687,-K538,-K408,-K539...K542 | USB-Extended-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5

C9900-K584,-K585,-K687,-K538,-K408,-K539...K542 | USB-Extended-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5

C9900-K584,-K585,-K687,-K538,-K408,-K539...K542 | USB-Extended-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.5

RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 50 °C
Bemessungsspannung160 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1 A bei 50 °C
Bemessungsspannung160 V
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)0,14 mm² (AWG26)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,9 mm ± 0,2 mm (0,2323" ± 0,0079")
Min. Biegeradius, bewegt10 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt5 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelgrün
A137,00 mm
B137,00 mm
BestellangabenLänge
C9900-K5843,00 m
C9900-K5855,00 m
C9900-K6877,50 m
C9900-K53810,00 m
C9900-K40815,00 m
C9900-K53920,00 m
C9900-K54030,00 m
C9900-K54140,00 m
C9900-K54250,00 m

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen