![CP79xx-xxxx-0010 | Economy-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp7902-0021-0000_front__web_preview.png)
Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten
Die Control Panels vom Typ CP79xx-xxxx-0010 in Schutzart IP65 sind in den unterschiedlichsten Diagonalen verfügbar. Zusammen mit der verwendeten Software fungieren sie als Herzstück vielfältiger Automatisierungsaufgaben, wie der Steuerung von Maschinen, Prozessen und Logistikanlagen, der Vernetzung von Anlagenteilen, der Datenerfassung oder der Bildverarbeitung.
Langzeitverfügbare Singletouch-Technologie
Auch wenn heute im Zuge der allgemeinen Digitalisierung moderne Multitouch-Bedienszenarien nicht mehr wegzudenken sind aus Industrieanwendungen, gibt es nach wie vor einen großen Markt an Singletouch-Applikationen. Häufig werden diese Anwendungen mit Hilfe von resistiver Touch-Technologie realisiert. Beckhoff setzt diese Technik seit über 20 Jahren in einer Vielzahl an Singletouch-Control-Panels erfolgreich ein.
Im Bereich der IP65-Control-Panels CP79xx-xxxx-0010 kann der Anwender aus einer Vielzahl an Optionen wählen:
- Diagonalen von 6,5 bis 19 Zoll
- 4:3/5:4 oder Widescreen-Format
- in die Frontfolie integrierte SPS-Sondertasten, F-Tasten bis hin zu einem vollständigen Keyboard
- diverse Anschlusstechniken: DVI/USB-Extended-Technik für Distanzen bis 50 m zwischen PC und Control-Panel
- Standardausführung oder kundenspezifisch modifiziert
Singletouch-Technologie
Um den hohen Ansprüchen hinsichtlich der mechanischen Stabilität, der rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, der präzisen Bedienung aber auch eines eleganten Designs gerecht zu werden, nutzt Beckhoff für seine CP79xx-Control-Panels ausgewählte, langzeitverfügbare Singletouch-Screens in verschiedenen Diagonalen. Dies gewährleistet dem Anwender ein hohes Maß an Investitionsschutz: Er kann auch heute noch klassische 4:3-Formate beim Retrofit seiner Maschine aber auch für Neuinstallationen nutzen. Alle nötigen Controller-Boards sind von Beckhoff selbst entwickelt und inhouse gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, welches auch im rauen Maschinenumfeld eine zuverlässige Bedienung ermöglicht.
Robuste Gehäusetechnik im modernen und hochwertigen Design
Als Pionier der PC-basierten Automatisierung stellt Beckhoff höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte aber auch an deren zeitgemäßer Gestaltung. Um beides in Einklang zu bringen, nutzt Beckhoff seit den 90er Jahren massives Aluminium als Ausgangsmaterial für die Gehäuse seiner Control Panels. Aluminium bietet sehr gute mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften. Dabei lässt seine einfache Bearbeitung auch die Herstellung kleiner Serien zu und ermöglicht kundenspezifische Anpassungen. Dank der Eloxalveredelung ergibt sich eine hochwertige und widerstandsfähige Oberfläche. Neben Aluminium wird für einige Branchen auch Edelstahl als Grundmaterial verwendet.
Perfekt abgestimmte PC-Hardware
Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbst entwickelten und gefertigten Motherboards auf eigenes Know-how. So profitiert der Anwender von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. In jeder Ausführung und Diagonale sind darüber hinaus kundenspezifische Anpassungen möglich.
Anschlusstechnik
Mit DVI/USB-Extended können IP65-Control-Panels CP79xx-xxxx-0010 bis zu 50 m entfernt vom PC betrieben werden. Außer einer Grafikkarte oder einem Motherboard mit DVI-Ausgang und dem an jedem Motherboard vorhandenen USB-Port ist keine zusätzliche Steckkarte im PC erforderlich.
Die IP65-Control-Panel CP79xx-xxxx-0010 sind mit IP65-Rundsteckverbindern zum Anschluss des USB- und DVI-Signals und der 24-V-Stromversorgung ausgestattet. Mit der DVI/USB-Extended-Technologie kann der Abstand zwischen Bedienpanel und Industrie-PC bis zu 50 m betragen. Das DVI-Grafiksignal wird direkt vom PC per DVI-E-Kabel übertragen. An jedem IP65-Control-Panel des Typs CP79xx-xxxx-0010 sind rückseitig verschiedene Montagevorrichtungen für bekannte Tragarmsysteme vorgesehen. Mittels standardisierter Bohrmaße, von z. B. 75 x 75 mm, ist eine einfache Adaption auf gängige Tragarmsysteme möglich.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Übertragungstechnik | Produktstatus |
---|---|---|
CP79xx-xxxx-0010 | DVI/USB Extended 2.0 | Serienlieferung |
Produktinformationen
Technische Daten | CP79xx-xxxx-0010 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Economy-Control-Panel | |
Gehäuse | Aluminiumgehäuse | |
Displaygröße/Auflösung | 6,5" 640 x 480, 12" 800 x 600, 15" 1024 x 768 oder 19" 1280 x 1024 | |
Touchscreen | Singlefinger-Touchscreen oder Touchpad | |
Fronttastatur | alphanumerische oder numerische PC-Tastatur im US-Layout oder nur Funktionstasten, jede Variante mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs oder Frontfolie ohne Tasten, nur Display | |
Schutzart | IP65 | |
Anschlusstechnologie | DVI-E und USB-E-2.0 ermöglichen den Anschluss des Control Panels in bis zu 50 m Entfernung vom PC. Der DVI-E-Eingang ist kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs. USB-E-2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s. | |
Schnittstellen | DVI und USB-E-2.0, Rundsteckverbinder IP65 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Installation | 4 Gewindebohrungen M6 x 18 mm in der Rückwand | Tragarmadapter |
Spannungsversorgung | 24 V DC |
CP79xx-xxxx-0010 | Economy-Control-Panel CP79xx-xxxx-0010 mit DVI/USB-Extended-Anschluss |
---|---|
CP7909-0000-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten |
CP7909-0001-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7919-0000-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, Funktionstasten |
CP7919-0001-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7929-0000-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, numerische Tastatur |
CP7929-0001-0010 | 6,5-Zoll-Display 640 x 480, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7901-0000-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten |
CP7901-0001-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7901-0020-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP7901-0021-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP7911-0000-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten |
CP7911-0001-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7921-0000-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur |
CP7921-0001-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7921-0002-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchpad |
CP7931-0000-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur |
CP7931-0001-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP7931-0002-0010 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP7902-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten |
CP7902-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7902-0020-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP7902-0021-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP7912-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten |
CP7912-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7922-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur |
CP7922-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7922-0002-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchpad |
CP7932-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur |
CP7932-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP7932-0002-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP7942-0000-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten |
CP7942-0001-0010 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten, Touchscreen |
CP7903-0000-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten |
CP7903-0001-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7903-0020-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP7903-0021-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP7913-0000-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten |
CP7913-0001-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7923-0000-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur |
CP7923-0001-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7923-0002-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchpad |
CP7933-0000-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur |
CP7933-0001-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP7933-0002-0010 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur |
Optionen | Economy-Control-Panel CP79xx-xxxx-0010 mit DVI/USB-Extended-Anschluss |
---|---|
C9900-E169 | 2-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel- oder Panel-PC-Rückwand, DIN 8-polig mit Schraubkappe IP65, mit Adapterkabel von DIN 8-polig auf 2 x USB, in einer Panel-PC-Rückwand sind maximal 2 USB-Ports möglich. |
C9900-E215 | 1-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel- oder Panel-PC-Rückwand, USB-A-Buchse mit Schraubkappe IP65, in einer Panel-PC-Rückwand ist maximal eine Buchse möglich. |
C9900-T900 | Touchscreen-Stift mit Halter für CP7xxx |
C9900-M400 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP7xxx, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden. |
C9900-K630 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K507 DVI-Kabel, C9900-K641 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 3,00 m |
C9900-K631 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K555 DVI-Kabel, C9900-K642 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 5,00 m |
C9900-K632 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K579 DVI-Kabel, C9900-K643 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 10,00 m |
C9900-K649 | Anschlusskit 15 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
15 m DVI-Kabel, 15 m Cat.7-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC |
C9900-K633 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K580 DVI-Kabel, C9900-K644 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 20,00 m |
C9900-K634 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K581 DVI-Kabel, C9900-K645 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 30,00 m |
C9900-K635 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K582 DVI-Kabel, C9900-K646 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 40,00 m |
C9900-K636 | Anschlusskit für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010 bestehend aus C9900-K583 DVI-Kabel, C9900-K647 USB-Extended-2.0-Kabel, CU8801-0000 USB-Verlängerung, C9900-K554 USB-2.0-Kabel (1,00 m) – 50,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen