Die Economy-Control-Panels CP6906-1400 und CP6900-1400 in Edelstahlausführung ergänzen die Industrie-PC-Einstiegsklasse um zwei Einbau-Control-Panels mit DVI/USB-Extended-Anschluss. Die Panels sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks konzipiert und verfügen über ein 7-Zoll- bzw. 10,1-Zoll-Touchscreen-Display. In Kombination mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Baureihe oder den Industrie-PCs vom Typ C6xxx ergibt sich ein preiswertes PC-/Panel-System. Die Control Panels werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert. Die integrierte DVI/USB-Extended-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels vom PC um bis zu 50 m.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Übertragungstechnik | Produktstatus |
---|---|---|
CP6900-1400-0010 | DVI/USB-Extended 2.0 | Serienlieferung |
CP6906-1400-0010 | DVI/USB-Extended 2.0 | Serienlieferung |
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen