LösenAnheftenSchließen

CP3921-1502-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CP3921-1502-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CNC-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign

CP3921-1502-0000 | CNC-Multitouch-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign mit DVI/USB-Extended

CNC-Control-Panel im speziellem CNC-Funktionsdesign

Die Control Panels der Serie CP39xx-15xx-00x0 mit abgewinkelter Tastererweiterung in speziellem CNC-Funktionsdesign sind Steuer- und Bediengeräte, die für CNC-Anwendungen konzipiert wurden. Als Displaydiagonale wird angeboten: 21,5 Zoll, Full-HD-Auflösung 1920 x 1080 (16:9).

 

Tastererweiterung im CNC-Design:

  • 1 Not-Halt
  • 15 Leuchtdrucktasten
  • 45 Folientasten
  • 2 Graycodeschalter mit Skala

Tragarmsystem zur direkten Maschinenintegration

Jedes IP65-Control-Panel muss kundenseitig in die Maschine oder Anlage integriert werden. Von Beckhoff entwickelte, kompakte Tragarmadapter unterstützen hierbei: Moderne mechanische Adapter erlauben den direkten Anschluss an ein 48-mm-Tragarm-Rohrsystem und ermöglichen das Drehen und Neigen des Panels. In der Basisausstattung werden die CNC-Control-Panels CP3921-150x-00x0 direkt mit einem Tragarmadapter und einer seitlichen 1-Port-USB-Buchse ausgeliefert. Die Control Panels können mit einem Tragarmadapter von unten oder oben ausgestattet werden.

TwinCAT CNC/TwinCAT NC I

TwinCAT 3 CNC bietet die Möglichkeit, eine Interpolation mit bis zu 32 gleichzeitig interpolierenden Achsen zu realisieren. Über die Optionspakete kann die Anzahl der Achsen und/oder die Anzahl der Kanäle den Anforderungen der Applikation angepasst werden. Verschiedene Transformationen können über Optionen ergänzt werden. Die Programmierung erfolgt über DIN 66025. Die Konfiguration der Achsen und Kanäle erfolgt über TwinCAT Engineering.

Mit TwinCAT NC I können Bewegungen mit bis zu drei Bahnachsen und bis zu fünf Hilfsachsen interpoliert werden. Unterstützt werden verschiedene Achstypen mit unterschiedlichen Feldbusschnittstellen. Die Programmierung der Bewegung erfolgt in der Regel in DIN 66025, kann aber alternativ auch über SPS-Funktionsbausteine erfolgen.

 

Flexible Konfiguration

Dank der Anschlusstechnologien DVI/USB-Extended und CP-Link 4 ist es möglich, die CNC-Control-Panels bis zu 100 Meter entfernt vom Industrie-PC einzusetzen.

 

Multitouch-Technologie

Um den hohen Ansprüchen hinsichtlich der mechanischen Stabilität, der rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, der präzisen Bedienung, aber auch eines eleganten Designs gerecht zu werden, nutzt Beckhoff exklusiv gefertigte Multitouch-Sensoren. Alle nötigen Controller-Boards sind selbst entwickelt und inhouse gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, was auch im rauen Maschinenumfeld State-of-the-Art-Bedienkomfort ermöglicht.

 

Robuste Gehäusetechnik im modernen und hochwertigen Design

Als Pionier der PC-basierten Automatisierung stellt Beckhoff höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte, aber auch an deren zeitgemäße Gestaltung. Um beides in Einklang zu bringen, nutzt Beckhoff seit den 90er Jahren massives Aluminium als Ausgangsmaterial für die Gehäuse seiner Control Panels. Aluminium bietet sehr gute mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften. Dabei lässt seine einfache Bearbeitung auch die Herstellung kleiner Serien zu und ermöglicht kundenspezifische Anpassungen. Dank der Eloxalveredelung ergibt sich eine hochwertige und widerstandsfähige Oberfläche. Neben Aluminium wird für einige Branchen auch Edelstahl als Grundmaterial verwendet.

 

Perfekt abgestimmte Control-Panel-Hardware

Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbst entwickelten und gefertigten Motherboards auf eigenes Know-how. So profitiert der Anwender von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. Abgerundet wird die eigene Hardwareentwicklung durch die eigene BIOS-Entwicklung, umfassendes Know-how im Bereich der Microsoft-Betriebssysteme sowie das ultra-kompakte Betriebssystem TwinCAT/BSD. Ergänzt wird das Control-Panel-Portfolie durch TwinCAT HMI. Die Visualisierungssoftware ist optimal in die TwinCAT-Umgebung integriert und unterstützt die technischen Möglichkeiten der Beckhoff Control Panels durch moderne Programmierung und Parametrierung für verschiedenste Anwendungsfälle.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenÜbertragungstechnikAusführungTragarmanschlussProduktstatus
CP3921-1500-0010CP-Link 4Industry-specificvon untenSerienlieferung
CP3921-1500-0000DVI/USB-ExtendedIndustry-specificvon untenSerienlieferung
CP3921-1502-0010CP-Link 4Industry-specificvon obenSerienlieferung
CP3921-1502-0000DVI/USB-ExtendedIndustry-specificvon obenSerienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenCP3921-1502-0000
GerätetypMultitouch-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss
GehäuseAluminiumgehäuse mit Glasfront
Displaygröße/Auflösung21,5-Zoll-Display 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
SchutzartIP65
AnschlusstechnologieDVI-E und USB-E ermöglichen den Anschluss des Control Panels in bis zu 50 m Entfernung vom PC. Der DVI-E-Eingang ist kompatibel zum Standard-DVI-Ausgang eines PCs. USB-E-2.0 überträgt USB 2.0 mit 480 MBit/s.
Tragarmadapterdreh- und neigbarer Tragarmadapter für Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben
Schnittstellen1 x Rundsteckverbinder IP65 M23 19-polig zur Spannungsversorgung des Control-Panels und CNC-Erweiterung
1 x Rundsteckverbinder IP65 DVI und USB-E 2.0
Betriebstemperaturbereich0…55 °C
Bestellangaben
CP3921-1502-000021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, CNC-Tastererweiterung, Multifinger-Touchscreen mit DVI/USB-Extended
Optionen
C9900-K630Anschlusskit 3 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
3 m DVI-Kabel, 3 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K631Anschlusskit 5 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
5 m DVI-Kabel, 5 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB zu USB-E-2.0 Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K632Anschlusskit 10 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
10 m DVI-Kabel, 10 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K633Anschlusskit 20 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
20 m DVI-Kabel, 20 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K634Anschlusskit 30 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
30 m DVI-Kabel, 30 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K635Anschlusskit 40 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
40 m DVI-Kabel, 40 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K636Anschlusskit 50 m für CP39xx-0000 und CP79xx-xxxx-0010, bestehend aus:
50 m DVI-Kabel, 50 m Cat.5-Kabel für USB-E-2.0, USB-zu-USB-E-2.0-Konverter CU8801 zur Hutschienenmontage neben dem PC und 1 m USB-Kabel für den Anschluss des USB-zu-USB-E-2.0-Konverters am PC
C9900-K618Signal- und Stromversorgungskabel für Tastererweiterung, schleppkettenfähig, Länge 5 m,
3 x 1 mm² + 16 x 0,34 mm², vorkonfektioniert, M23-Buchse, IP65, schraubbar, 19-adrig, zweites Ende offen
C9900-K619Signal- und Stromversorgungskabel für Tastererweiterung, schleppkettenfähig, Länge 10 m,
3 x 1 mm² + 16 x 0,34 mm², vorkonfektioniert, M23-Buchse, IP65, schraubbar, 19-adrig, zweites Ende offen
C9900-K620Signal- und Stromversorgungskabel für Tastererweiterung, schleppkettenfähig, Länge 20 m,
3 x 1 mm² + 16 x 0,34 mm², vorkonfektioniert, M23-Buchse, IP65, schraubbar, 19-adrig, zweites Ende offen
C9900-K668Signal- und Stromversorgungskabel für Tastererweiterung, schleppkettenfähig, Länge 30 m,
3 x 1 mm² + 16 x 0,34 mm², vorkonfektioniert, M23-Buchse, IP65, schraubbar, 19-adrig, zweites Ende offen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen