Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für EtherCAT-Leitungen in unterschiedlichen Anwendungsfällen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

Nr. | Typ | schleppkettentauglich AWG26** | schleppkettentauglich AWG22*** | feste Verlegung** | torsionsfähig*** | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | ZK1090-3891-0xxx | - | - | - | |
(2) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert | ZK1090-3131-0xxx | ZK1090-3131-1xxx | ZK1090-3131-2xxx* | ZK1090-3131-6xxx | |
(3) | M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | ZK1090-6292-4xxx* | ZK1090-6292-0xxx | ZK1090-6292-3xxx | - | |
(4) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert | ZK1090-3161-0xxx | ZK1090-3161-1xxx | ZK1090-3161-3xxx* | ZK1090-3161-6xxx | |
(5) | RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | - | ZK1090-9191-1xxx | ZK1090-9191-Cxxx* | ZK1090-9191-Axxx | |
(6) | M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig | ZK1090-6292-0000 | ||||
(7) | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | ZK1090-6191-4xxx* | ZK1090-6191-0xxx | ZK1090-6191-3xxx | - | |
(8) | M12, Flansch,gerade, Buchse, 4 polig, D-kodiert - M12, Flansch, gerade, Buchse, 4 polig, D-kodiert | ZK1090-6666-0000 | ||||
(9) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert | ZK1090-3166-0xxx* | - | - | - | |
(10) | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert – M12, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, D-kodiert | - | ZK1090-6166-0xxx* | - | - | |
(11) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | ZK1090-3191-0xxx* | ZK1090-3191-1xxx | ZK1090-3191-3xxx | - | |
(12) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert | ZK1090-3138-0xxx* | - | - | - | |
(13) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, D-kodiert | - | - | - | ZK1090-3161-6xxx* |
* Vorzugstyp
** max. Leitungslänge 50 m
*** max. Leitungslänge 100 m
xxx = Leitungslänge in Dezimetern
ZK1093-xxxx-xxxx = gelbe EtherCAT-Leitung