Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | D‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 4,9 mm ± 0,2mm (0,193" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-6191-4xxx__web_dimensions.gif)
A1 | 49,00 mm |
A2 | Ø14,50 mm |
B1 | 44,0 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-6191-3010 | 1,00 m |
ZK1090-6191-3015 | 1,50 m |
ZK1090-6191-3020 | 2,00 m |
ZK1090-6191-3040 | 4,00 m |
ZK1090-6191-3050 | 5,00 m |
ZK1090-6191-3060 | 6,00 m |
ZK1090-6191-3070 | 7,00 m |
ZK1090-6191-3075 | 7,50 m |
ZK1090-6191-3100 | 10,00 m |
ZK1090-6191-3120 | 12,00 m |
ZK1090-6191-3150 | 15,00 m |
ZK1090-6191-3160 | 16,00 m |
ZK1090-6191-3175 | 17,50 m |
ZK1090-6191-3200 | 20,00 m |
ZK1090-6191-3300 | 30,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen