Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Flansch |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,3 mm (0,213" ±0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 41,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 34,50 mm |
B2 | M12 |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK1090-3138-0005 | 0,50 m |
ZK1090-3138-0007 | 0,70 m |
ZK1090-3138-0010 | 1,00 m |
ZK1090-3138-0015 | 1,50 m |
ZK1090-3138-0020 | 2,00 m |
ZK1090-3138-0030 | 3,00 m |
ZK1090-3138-0100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen