LösenAnheftenSchließen

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | Feldbus

Beckhoff liefert neben dem umfangreichen Sortiment an EtherCAT-Leitungen auch Zubehörprodukte für gängige Feldbusse wie DeviceNet und PROFINET, welche in dieser Übersicht dargestellt sind. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

io-accessories_fieldbus
DeviceNetCANopenPROFIBUSLightbusPROFINETPOFGlasfaser-MultimodekabelFeldbus Box, EtherCATEtherCAT BoxIO-Link-BoxFeldbus Box, DeviceNetFeldbus Box, PROFIBUS
112234456789101112131415161718192021
Nr. Typ Artikel
(1) Industrial-Ethernet/EtherCAT, RJ45, Stecker, gerade, IDC, 4-polig, AWG24-22 ZS1090-0003
(2) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, feste Verlegung, 1 x 4 x AWG22 ZB9010
(3) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, grün, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig ZK1090-9191-Cxxx
(4) CANopen/DeviceNet, Open-Style-Stecker, 5-polig, mit Abschlusswiderstand ZS1052-3000
(5) PROFIBUS, D-Sub-Stecker, 9-polig, mit Abschlusswiderstand ZS1031-3000
(6) Standardstecker für 1000-μm-Kunststoff-Faser Z1000
(7) Steckerset zur direkten Konfektion von POF-Lichtwellenleitern ZS1090-0008
(8) DeviceNet-Kabel ZB5200
(9) CAN-Kabel ZB5100
(10) PROFIBUS-Kabel ZB3200
(11) Kunststoff-Lichtleiter Z1100
(12) POF-LWL-Duplexkabel Z1190
(13) Glasfaser-Multimodekabel, SC-Duplexstecker ZK1091-1001-0xxx
(14) Industrial-Ethernet/EtherCAT, M12, Stift, gerade, 4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig ZK1090-6191-xxxx
(15) CANopen/DeviceNet, M12, Stift, gerade, 5-polig – offenes Ende ZK1052-6100-3xxx
(16) PROFIBUS, M12, Stift, gerade, 5-polig – offenes Ende ZK1031-6100-1xxx
(17) Industrial-Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – M12, Stift, gerade, 4-polig ZK1090-3161-0xxx
(18) M12, Stift, gerade, 5-polig – M12, Buchse, gerade, 5-polig ZK2000-5152-0xxx
(19) CANopen/DeviceNet, M12, Stift, gerade, 5-polig – M12, Buchse, gerade, 5-polig ZK1052-6152-3xxx
(20) PROFIBUS, M12, Buchse, gerade, 5-polig – M12, Stift, gerade, 4-polig ZK1031-6251-1xxx
(21) vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich ZK1020-0101-0xxx

xxx = Leitungslänge in Dezimetern