LösenAnheftenSchließen

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | EtherCAT P-Box

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten zu den EtherCAT P-Box-Modulen für EtherCAT P- und Sensorleitungen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

io-accessories_ethercat-p-box
1234567891011121314151616171717181920212223
Nr. Typ Artikel
EtherCAT-Leitung, vorkonfektioniert    
(1) RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig ZK1090-9191-Cxxx
(2) M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert ZK1090-3131-2xxx
(3) M12, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, D‑kodiert – RJ45, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig ZK1090-6292-0000
(4) M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, D-kodiert ZK1090-3161-0xxx
M8 | Sensorleitung, vorkonfektioniert    
(5) M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert ZK2000-2322-0xxx
(6) M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 3‑polig, A‑kodiert ZK2000-2122-0xxx
(7) M8, Stecker, gerade, Stift, 3-polig, A‑kodiert – offenes Ende ZK2000-2100-0xxx
M12 | Sensorleitung, vorkonfektioniert    
(8) M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, mit LED, A‑kodiert ZK2002-6164-0xxx
(9) M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A-kodiert ZK2000-6162-0xxx
(10) M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende ZK2000-6100-0xxx
(11) M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x offenes Ende ZK2000-6500-0xxx
(12) M12, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, A‑kodiert – DUO: 2 x M12, Kupplung, gerade, Buchse, 2 x 4-polig ZK2000-6562-0xxx
M8 | Powerleitung, vorkonfektioniert    
(13) M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende ZK2020-3200-0xxx
(14) M8, Kupplung, gewinkelt, Buchse, 4‑polig, A‑kodiert – offenes Ende ZK2020-3400-0xxx
EtherCAT P zu EtherCAT    
(15) EtherCAT P-/EtherCAT-Interface, EtherCAT P-Eingang, M8 – EtherCAT-Ausgang, M8, passiver Kabeladapter, Buchse-Buchse, M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, geschirmt, P‑kodiert ZS7000-0005
M8 | EtherCAT P-Leitung, vorkonfektioniert    
(16) M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Flansch, gerade, Buchse, 4‑polig, P-kodiert ZK7000-0105-0xxx
(17) M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, P-kodiert ZK7000-0101-0xxx
(18) M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig – offenes Ende, 4-adrig ZK7000-0100-0xxx
(19) M8, Stecker, gerade, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4‑polig, P-kodiert ZK7000-0102-0xxx
(20) M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P‑kodiert – M8, Stecker, gewinkelt, Stift, 4‑polig, P-kodiert ZK7000-0303-0xxx
M8 | EtherCAT P, feldkonfektionierbar    
(21) EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, (1 x 4 x AWG22/7), schwarz mit rotem Streifen, AD = 6,5 mm (±0,2 mm) ZB7000
(21) EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, (1 x 4 x AWG24/7), schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,2 mm (±0,2 mm) ZB7001
(22) M8, Stecker, Metall, Crimptechnik, gerade, Stift, 4‑polig, IP65/67, P‑kodiert, Ø ≤ 6,5 mm ZS7000-0001
(22) M8, Stecker, Metall, Schraubtechnik, gerade, Stift, 4‑polig, IP65/67, P‑kodiert, Ø ≤ 6,5 mm ZS7000-0002
(23) M8, Kupplung, Metall, Schraubtechnik, gerade, Buchse, 4‑polig, IP65/67, P‑kodiert, Ø ≤ 6,5 mm ZS7000-0004

xxx = Leitungslänge in Dezimetern