EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, (1 x 4 x AWG24/7), schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,2 mm (±0,2 mm)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZB7001 |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,22 mm² (AWG24) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,2 mm ± 0,2 mm (0,2047" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZB7001 | Meterware |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen