Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,25 mm² (AWG24) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,4 mm ± 0,15 mm (0,173" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2000-6500__web_dimensions.gif)
A1 | 50,00 mm |
A2 | 19,30 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-6500-0005 | 2 x 0,50 m |
ZK2000-6500-0010 | 2 x 1,00 m |
ZK2000-6500-0020 | 2 x 2,00 m |
ZK2000-6500-0050 | 2 x 5,00 m |
ZK2000-6500-0100 | 2 x 10,00 m |
ZK2000-6500-0150 | 2 x 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen