Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 8 x 0,25 mm² (AWG24) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,6 mm ± 0,2mm (0,259" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarzgrau (ähnl. RAL 7021) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2000-2200__web_dimensions.gif)
A1 | 44,0 mm |
A2 | Ø14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-8200-0020 | 2,00 m |
ZK2000-8200-0030 | 3,00 m |
ZK2000-8200-0040 | 4,00 m |
ZK2000-8200-0050 | 5,00 m |
ZK2000-8200-0100 | 10,00 m |
ZK2000-8200-0200 | 20,00 m |
ZK2000-8200-0300 | 30,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen