Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0.5 mm² (AWG20) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich und schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,0 mm ± 0,2 mm (0,23622" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2000-6162__web_dimensions.gif)
A1 | 49,00 mm |
A2 | 14,50 mm |
B1 | 44,00 mm |
B2 | 14,50 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-6162-6005 | 0,50 m |
ZK2000-6162-6020 | 2,00 m |
ZK2000-6162-6030 | 3,00 m |
ZK2000-6162-6050 | 5,00 m |
ZK2000-6162-6100 | 10,00 m |
ZK2000-6162-6200 | 20,00 m |
ZK2000-6162-6400 | 40,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen