![ZK2000-5700-0xxx | Sensorleitung, PUR, 5 x 0,34 mm², schleppkettentauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/place-holder__web_preview.png)
M12, Flansch, Hinterwandmontage, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert – offenes Ende, 5-adrig
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Flansch |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 5 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,1 mm ± 0,15 mm (0,200787" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-5700-0005 | 0,50 m |
ZK2000-5700-0010 | 1,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen