Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 3 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich und schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,9 mm ± 0,2mm (0,193" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2000-2122__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/sal-8-rk3__web.gif)
A1 | 39,60 mm |
B1 | 33,60 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-2122-6020 | 2,00 m |
ZK2000-2122-6030 | 3,00 m |
ZK2000-2122-6050 | 5,00 m |
ZK2000-2122-6100 | 10,00 m |
ZK2000-2122-6150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen